Архив
> Новости
> Refrigeration news
> Drives News
> Industrial Automation News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Новый типоразмер разборных теплообменников XG31L и XG31H

04 марта 2009
Типоразмер стандартных разборных теплообменников дополнен новыми типами XG31L и XG31H.
Типоразмер XG31H заменит существующий тип XG30 и будет расширен с помощью новой L-версии. В скором будущем теплообменники XG31L и XG31H полностью заменят старый типоразмер XG30.

В случае, если необходимо заменить старый теплообменник типа XG30, может быть использован новый теплообменник XG31H с таким же количеством пластин. Теплообменники XG31L имеют такие же габаритные размеры, как и XG31H, а также одинаковые размеры присоединительных патрубков. Теплоизоляция и монтажные кронштейны могут применяться для ТО обоих типов.

Основные технические характеристики теплообменников XG31H и XG31L
 

  • Диапазон рабочих температур: -10 до 150 °C
  • Материал пластин: кислотостойкая нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
  • Толщина пластины 0,7 мм.
  • Рабочее давление 16 бар, по требованию заказчика могут быть изготовлены теплообменники на 25 бар.
  • Присоединение: фланцевое Ду 65
  • Количество пластин от 10 до 140
  • Клипсовое присоединение уплотнений, материал EPDM.
  • Одноходовые


Различия между XG31 и XG30

Первичный контур на XG30: правая сторона
Первичный контур на XG31: левая сторона

Расстояние от пола до нижнего центра патрубка составляет:
XG31: 180 мм
XG30: 125 мм
т.е. для теплообменника XG31 на 55мм больше.

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.