Архив
> Новости
> Refrigeration news
> Drives News
> Industrial Automation News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Новые типоразмеры теплообменников

12 ноября 2007
Номенклатура разборных пластинчатых теплообменников "Данфосс" была дополнена сразу двумя новыми типоразмерами теплообменников: XG 14 и XG 18. Изготавливаются теплообменники на заводе Danfoss LPM в Финляндии.

Размеры пластин:

XG 14 – размер пластин 150x500 мм
XG 18 – размер пластин 150x700 мм

Размеры теплообменников находятся между типоразмерами XG 10 и XG 20:

XG 10 – внешние размеры 158x310 мм
XG 14 – внешние размеры 200x560 мм
XG 18 – внешние размеры 200x760 мм
XG 20 – внешние размеры 300x835 мм

Теплообменники XG 14 и XG 18 разработаны для применения в небольших системах отопления и горячего водоснабжения, и выполнения следующих основных задач:

  • оптимальное тепловое и гидравлическое решение
  • данные теплообменники являются компактными, легкими и недорогими решением (что важно для использования в блочных тепловых пунктах)
  • имеют легко заменяемые уплотнения

Профиль пластин был разработан для оптимальной работы со следующими температурными графиками:

65/25 - 5/55°С
90/43 - 40/70°С

Стандартные теплообменники XG 14 и XG 18 доступны в одноходовом исполнении, но также возможен заказ двухходовых теплообменников или теплообменников с нестандартным количеством пластин.

Технические характеристики 

  • Рабочие температуры: -10 to 150 °C
  • Материал пластин 1.4404 (AISI 316L)
  • Тип пластин - H
  • Рабочее давление: 16 бар. Теплообменники были разработаны для рабочего давления 25 бар, и могут быть поставлены в исполнении 25 бар по запросу
  • Присоединительные патрубки – наружная резьба G 1 1/4
  • Материал уплотнений - EPDM Clip-on (с клипсами)
  • 1-ходовое исполнение

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.