(RU) Данфоcс Россия
Данфосс Россия
> Москва
> Холодильное оборудование
> Приводная техника
> Промышленная автоматика
> Теплоавтоматика
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Представительства Промышленной Автоматики Данфосс

Центральный офис Данфосс


Россия, 143581 Московская обл, Истринский р-он, с./пос. Павло-Слободское, д.Лешково,

Телефон: (495) 792 57 57
Факс: (495) 792 57 60

Филиалы


Санкт-Петербург

Россия, 194100, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д 17, корп. 1 литера А
Контактное лицо: Круглов Максим

Телефон: (812) 320 20 99
Факс: (812) 327 87 82


Екатеринбург

Россия, 620014, г. Екатеринбург,ул. А. Валека, 15, офис 509А
Контактное лицо: Эдуард Денисов

Телефон: (343) 365-83-97
Факс: (343) 365-83-85

Search

Контакты

"Данфосс" — компания мирового масштаба предлагает свою продукцию и сопутствующие услуги по всему миру через международную сеть отделений, представительств и дистрибьюторов. Производственные линии "Данфосс" установлены на 59 предприятиях в 21 стране мира, что обусловлено нашим стремлением более тесно сотрудничать с заказчиками.

Глобализация не покоряет мир, а становится неотъемлемой частью повседневной жизни. Поэтому мы стремимся к пониманию и бережному отношению к культурным традициям стран, в которых работаем, и наряду с этим реализуем наши принципы.