Данфосс Россия
> Москва
> Холодильное оборудование
> Силовая электроника
> Промышленная автоматика
> Теплоавтоматика
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Региональные представители отдела приводной техники ООО "Данфосс"


Российская Федерация

Москва

Адрес: Россия, 143581, Московская обл., Истринский р-н, с. Павловская Слобода, деревня Лешково, 217
Телефон: (495) 792-57-57 (доб. 503)
Факс: (495) 792-57-63

Санкт-Петербург

Адрес: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 17 корп., 1, лит. А
Телефон: (812) 320-20-99 (доб. 7704)
Факс: (812) 327-87-82

Екатеринбург

Адрес: Россия, 620141, г. Екатеринбург, пер. Мельковский, д. 5, оф.302-306
Телефон: (343) 379-44-53 (доб. 6220)
Факс: (343) 379-48-09

Иркутск

Адрес: 664009, г.Иркутск, ул.Ширямова, д.10Б, офис 401А  
Телефон: (3952) 97 29 62; 702 242
Факс: (3952) 702 161

Казань

Адрес: Россия, 420061, г. Казань, ул. Ершова, 1а (бизнес-центр "Корстон"), 7-й этаж, офис 767
Телефон и факс: (843) 279-32-41 (доб. 5610)

Новосибирск

Адрес: Россия, 630004, г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 13/1
Телефон и факс: : (383) 335-71-55, 335-71-66

Ростов - на - Дону

Адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, 139/94, оф. 1120
Бизнес-центр «Clover House»
Телефон: (863) 275-79-23

Самара

Адрес: Россия, 443100, г. Самара, ул. Самарская, д. 270, офис 68
Телефон: (846) 273-37-45
Факс : (846) 273-37-45

Уфа

Адрес: 450054, г. Уфа, пр. Октября, 84/4, офис 114.
Тел./факс: (347) 241-39-12