Запорные и регулирующие клапаны
Запорные и регулирующие клапаны с ручным приводом для применения в промышленных холодильных установках когда, например, необходимо отсечь участок установки для обслуживания и ремонта. Модельный ряд включает в себя клапаны от Dn 6 мм(1/4") до Dn 300 мм(12"). Клапаны разработаны для обеспечения наилучших характеристик, легко разбираются и ремонтируются. Конструкция клапана обеспечивает надёжное закрытие. Применимы для всех хладагентов, включая аммиак, неагрессивных жидкостей и газов.