Холодильное оборудование
> Новости
> Программы подбора оборудования
> Продукция
> Обучение
> Об отделе
> Контакты
> Публикации
> Инструкции
> Прайс-лист 2012
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Компрессоры

Модельный ряд компрессоров Данфосс начинается небольшими компрессорами на постоянном токе для транспортного применения и оканчивается крупными спиральными компрессорами для центрального кондиционтрования и индустриального применения. Также существуют специальные версии  компрессоров с повышенной степенью энергоэффективности, компрессоров с регулируемой частотой вращения ротора и компрессоров для работы от солнечных батарей. Существуют модели компрессоров для всех применяемых видов хладагентов, таких как  HFC, HCFC и CFC хладагенты а также углеводороды для бытовых компрессоров.
   Компрессорное оборудование Данфосс применяется в таких областях, как транспортное холодильное оборудование, торговое и промышленное холодильное оборудование, а также кондиционирование воздуха.  

  Для просмотра каталога в формате pdf нажмите на ссылку ниже.
  Задать вопрос инженеру можно по электронной почте.