Холодильное оборудование
> Главная
> Новости
> Программы подбора оборудования
> Продукция
> Обучение
> Об отделе
> Контакты
> Публикации
> Инструкции
> Прайс-лист 2012
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Coolselector ®: Интеллектуальный и простой в использовании Инструмент подбора

Coolselector теперь обновлен до версии 1.0.1.x которая включает в себя также компрессоры и компрессорно-конденсаторные блоки.

Coolselector сейчас также устанавливается на Windows Vista и Windows 7.

В то же время мы сделали инструкции о том, как установить Coolselector по сети.

Пожалуйста, выберите установку ниже:

Новая установка Coolselector

Пожалуйста, обратите внимание, что Вы должны иметь права администратора для ПК, на котором Вы хотите установить Coolselector.

Пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы установить Coolselector.

Для пользователей Firefox и Chrome: Когда появляется запрос, пожалуйста, нажмите: скачать "setup.exe". Когда загрузка завершится, пожалуйста, дважды щелкните файл в Download Manager или в месте загрузки для продолжения установки. Пожалуйста, повторите это с файлом "Configurator.application"

Для пользователей с предустановленным Coolselector 

Пожалуйста, сначала закройте Ваш Coolselector! 

Пожалуйста, обратите внимание, что Вы должны иметь права администратора для ПК, на котором Вы хотите установить Coolselector.

Для установки новой версии Coolselector, сначала Вам необходимо удалить текущую версию.
Пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы обновить Coolselector.

Установка новой версии произойдет автоматически. Пожалуйста, будьте внимательны со всеми всплывающими окнами.

Для Firefox и Chrome пользователей:
Когда появляется запрос, пожалуйста, нажмите: скачать "Refresh.exe". Когда загрузка завершится, пожалуйста, дважды щелкните файл в Download Manager или в месте загрузки для продолжения установки.

Пожалуйста, сделайте то же самое со следующими файлами:

"Setup.exe".
"Configurator.application"

Сетевая Установка Coolselector

Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить компакт-диск для сетевой установки. 

Сетевая Установка должна осуществляться только квалифицированными специалистами!

Disclaimer

All values calculated and components selected by this software must be verified by the user.
Danfoss can accept no responsibility for possible errors in the Coolselector program.

Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This applies to products already on order, provided that such alterations can be made without subsequent changes in specifications already agreed upon.

©Danfoss A/S, Refrigeration and Air Conditioning Division 2010.