Холодильное оборудование
> Новости
> Программы подбора оборудования
> Продукция
> Обучение
> Об отделе
> Контакты
> Публикации
> Инструкции
> Прайс-лист 2012
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Вышла улучшенная серия шаровых вентилей GBC

02 июля 2009
В начале 2006 года Danfoss представил новую улучшенную серию популярных моделей шаровых вентилей GBC. Сейчас мы сделали еще один шаг вперед – мы сделали GBC еще лучше:    
Модельный ряд дополнен шаровыми клапанами GBC 67s и GBC 79s с увеличенным проходным сечением, что значительно уменьшило потери давления на клапане.

Увеличено проходное сечение больших GBC. Раньше GBC 54, GBC 67 и GBC 79 имели одинаковый условный проход равный 50 мм и соответственно увеличенные потери давления. Новые GBC 67 c условным проходом 60.5 мм и GBC 79 с условным проходом 73.5 мм лишены этого недостатка.

Соответственно и увеличился коэффициент расхода на 26% (GBC 67s). Но еще больше изменился коэффициент расхода GBC 79 с 222.5 м3/час до 700 м3/час. Это почти на 215% больше.

GBC Danfoss имеют самый большой коэффициент расхода на рынке среди шаровых клапанов для френовых холодильных установок.

Кодовые номера новых шаровых клапанов GBC с увеличенным проходным сечением:

GBC 67s - 009G7960
GBC 79s - 009G7969
Новое уплотнительное кольцо внутри штока лучше предотвращает риск потенциальных утечек. Danfoss провел тщательное тестирование новых уплотнений при различных температурах. Испытания проводились при температурах от +220 ºС (испытания моделирующие пайку) до -40 ºС. Тесты показали, что при температурах в диапазоне от +95 ºС до -40 ºС уровень утечек GBC меньше, чем в среднем по конкурентам.

Однако тест показал, что при пайке без обернутой вокруг корпуса мокрой ветошью, температура повышается до критических 130 ºС. При этой температуре уплотнительное кольцо разрушается, что приводит к утечкам.

В соответствии с инструкцией использование мокрой ветоши и плотное ее оборачивание вокруг корпуса клапана очень важно для защиты GBC от нагрева, т.к. корпус очень легко перегреть, что является причиной утечек

Амбиции и ответственность


Объем продаж Danfoss Group составляет около 2,2 млрд евро в год. У нас работают более 20000 человек по всему миру.

Наша цель- глобальное лидерство в основных направлениях бизнеса: тепло- и водоснабжеие, холодильное и промышленное оборудование.

Разрабатывая и внедряя новые технологии для наших клиентов, мы стремимся добиться повышения качества жизни людей, при этом уделяя особое внимание экологической и социальной ответственности.