Компания "Данфосс" выпускает широчайший спектр промышленной холодильной автоматики. От коммерческой промышленные холодильные установки отличаются тем, что в промышленных холодильных установках хладагентом может быть как фреон, так и аммиак. В связи с этим, а так же в связи с тем, что цена медных трубопроводов большого диаметра очень высока в промышленных холодильных установках в основном используется стальная запорная и регулирующая арматура.
Требования к оборудованию, используемому в промышленных установках предъявляются довольно жесткие - высокое давление испытания на прочность и герметичность, большой срок службы, ремонтопригодность. Промышленная серия холодильной автоматики компании "Данфосс" удовлетворяет всем этим требованиям.
Из регулирующих приборов компании "Данфосс" для промышленных холодильных установок наиболее широко применяется главный клапан РМ. Он может выполнять различные регулирующие функции, такие как поддержание постоянного давления конденсации, регулирование давления кипения, регулирование производительности. Работа главного клапана зависит от того, какие пилотные клапаны на него установлены.
Помимо главных клапанов компания "Данфосс" выпускает весь спектр стальной арматуры - стальные запорные клапаны SVA, сетчатые фильтры FIA, регулирюущие клапаны REG, обратные клапаны CHV, SCA, предохранительные клапаны SFV, соленоидные клапаны EVRA, стекла уровня LLG.
В последнее время особое внимание уделяется холодильным установкам с низким содержанием хладагента, системы с дозированной заправкой. В таких установках, как правило, применяются поплавковые регуляторы с регулированием по стороне высокого давления. Специально для таких установок компанией "Данфосс" были разработаны поплавковые регуляторы HFI. Эти регуляторы устанавливаются непосредственно на пластинчатый конденсатор и холодильные установки с такими поплавковыми регуляторами характеризуются минимальными габаритами и минимальной емкостью по хладагенту. Поплавковые регуляторы SV могут применяться как при регулировании по стороне высокого, так и по стороне низкого давления. В холодильных установках большой мощности они могут применяться в паре с клапанами PMFH и PMFL. В этом случае поплавковый регулятор SV играет роль пилотного клапана.
Все это оборудование достаточно давно используется в холодильной технике. Вместе с тем компания "Данфосс" идет в ногу со временем и разрабатывает принципиально новые продукты. Один из таких примеров - это система поддержания уровня с датчиком уровня AKS41, моторным расширительным клапаном MEV и контроллером ЕКС 347.
На все оборудование предоставляется подробная техническая документация. Все аммиачное оборудование компании "Данфосс" имеет разрешение на применение Госгортехнадзора РФ.