Герметичные компрессоры Danfoss производятся с 1951 года. Поскольку основатель компании был инженером-изобретателем конструкция компрессора постоянно совершенствовалась, повышались эффективность, надежность и долговечность его работы. Со дня начала производства до настоящего момента мы продали около 220 млн. компрессоров по всему миру. Основные критерии, привлекающие клиентов - качество и эффективность компрессоров.
Имея большую номенклатуру в области оборудования для холодильной техники, нам удается обладать информацией о всех тонкостях работы холодильных установок. Ежегодно в компанию Danfoss стекаются тысячи идей от ученых по всему миру, которые накапливаются и перерабатываются специальным научным отделом и самые ценные из этих идей внедряются в производство. Благодаря такому широкому взгляду на техническое совершенствование нам удается выпускать одни из самых надежных и эффективных компрессоров в мире. Производители холодильного оборудования , желающие показать его надежность с гордостью заявляют, что оно собрано на основе компрессоров фирмы Danfoss.