Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Термостатические клапаны

Термостатические клапаны для промышленных применений

Линейка термостатических клапанов Danfoss включает промышленные изделия для управления системами охлаждения и нагрева.
Клапаны являются автоматическими, т.е. работают без подачи дополнительной энергии, например, электричества или сжатого воздуха.

Клапаны обладают следующими характеристиками:

  • нечувствительны к загрязнениям
  • нечувствительны к давлению воды
  • не требуют источника питания - автоматические клапаны
  • клапаны можно устанавливать в любой позиции
  • надежны и просты в установке
Сферы применения термостатических клапанов

Сферы применения термостатических клапанов

Термостатические клапаны Danfoss - это простые и надежные приборы для управления температурой в охлаждающих системах.
Стандартные сферы применения:

  • гидравлические системы
  • котлы на биомассе 
  • машины для литья под давлением
  • компрессоры
  • вакуумные насосы
  • машины для химической чистки
  • дистилляционные установки
  • другие машины с жидкостным охлаждением
  • паровые котлы
  • автоклавы
Технологии, используемые для термостатических клапанов

Технологии, используемые для термостатических клапанов

Термостатические клапаны Danfoss используются для пропорционального управления значениями расхода в зависимости от заданных настроек и температуры датчика.

Поскольку клапаны позволяют постоянно подстраивать значение расхода в соответствии с требуемыми параметрами, они особенно хорошо подходят для
управления температурой.

Поддерживается постоянная температура на требуемом уровне без лишнего расхода охлаждающей воды в системе.
Документация - термостатические клапаны

Литература и сетевой каталог - термостатические клапаны

Литература и сетевые каталоги помогут вам найти детальную техническую информацию, изображения и кодовые номера изделий.

Мы ценим наших клиентов

Надежность и качество нашей продукции, совместно со знанием промышленных отраслей составляют основу надежного сотрудничества. 

Стараясь быть наиболее надежным партнером для наших клиентов мы активно используем принципы гибкого мышления. Мы стараемся постоянно оптимизировать свою работу для скорейшей реакции и удовлетворения нужд наших клиентов.