Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Реле давления KP

Реле температуры

В группу реле температуры входят терморегуляторы общепромышленного назначения и легкие промышленные терморегуляторы для работы с воздушной и водной средами. Используются только надежные электромеханические компоненты, качество которых подтверждено более чем 75-летним опытом компании.

В данную группу входят:

  • различные стандартные регуляторы
  • специализированные решения
  • датчики для простого мониторинга
  • устройства для обеспечения безопасности в критичных системах
Реле температуры для котлов

Сферы применения для реле температуры

Сфера применения реле температуры практически не ограничена, все устройства являются крайне точными, надежными и спроектированы для длительной эксплуатации.

Реле температуры RT с улучшенными рабочими характеристиками предназначено для различных применений на суше и на море.

Реле температуры KP представляет собой компактное и экономичное решение для промышленных применений в сухих средах (класс защиты IP33).

Реле температуры KPS
имеет высокий класс защиты и поэтому хорошо подходит для использования в неблагоприятных условиях. Помимо этого, реле температуры KPS характеризуются повышенной устойчивостью к ударам и вибрациям.

Реле температуры - капиллярная трубка

Технологии, используемые при производстве наших реле температуры

Реле температуры Danfoss - это электромеханические регуляторы с переключающими контактами без напряжения. Переключатели работают на заданной температуре и обеспечивают простое управление включением и выключением.

Реле предусматривают возможность пользовательской настройки для увеличения или уменьшения разности температур между включением и выключением при повышении/снижении температуры, что позволяет подстраивать переключатели под конкретную
область применения.
Реле температуры - документация

Литература и сетевые каталоги - реле температуры

Литература и сетевые каталоги помогут вам найти детальную техническую информацию, изображения и кодовые номера изделий.

Мы ценим наших клиентов

Надежность и качество нашей продукции, совместно со знанием промышленных отраслей составляют основу надежного сотрудничества. 

Стараясь быть наиболее надежным партнером для наших клиентов мы активно используем принципы гибкого мышления. Мы стараемся постоянно оптимизировать свою работу для скорейшей реакции и удовлетворения нужд наших клиентов.