Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Температурные датчики

Датчики температуры

 Температура играет очень важную роль во многих промышленных процессах и, следовательно, ее точное изменение является необходимым условием.
Недостаточно точное измерение температуры может привести к очень серьезным последствиям, таким как сокращение срока службы оборудования при перегреве всего на несколько градусов. Модельный ряд компании Danfoss включает температурные датчики и преобразователи, которые помогут вам добиться наилучших результатов.

Свойства:

  • Высокий уровень защиты от влаги
  • Измеряемые температуры от – 50°C до 800°C
  • Фиксированный или сменный измерительный элемент
  • Термометр сопротивления Pt100 / Pt1000, NTC/ PTC и термопары
  • Встроенный преобразователь
  • Вариант с морскими сертификатами
Датчик температуры  MBT, установленный

Область применения  датчиков температуры

Датчики температуры и преобразователи компании Danfoss разработаны для применения в суровых условиях в таких областях, как: 
Транспорт: Вездеходы, железнодорожный и морской транспорт.
Машины и оборудование: Компрессоры и насосы, металлобрабатывающее оборудование, гидравлика, промышленные двигатели.
Энергетика: Ветряные мельницы, генераторные установки  
Отопление, вентиляция и кондиционирование: Например, холодльные установки, котлы, контроль бесперебойной работы день за днем.
Датчик температуры MBT 5252

Принципы работы - датчики температуры

Датчик температуры непрерывно создает выходной сигнал, определяемый текущей температурой системы, что позволяет держать процесс под строгим контролем.  Выходной сигнал датчика представляет собой:   
  • Сопротивление в омах,  RTD, NTC/PTC
  • Напряжение, термопары
  • мА/напряжение, преобразователи
в зависимости от используемой технологии измерения.  
В модельном ряду Danfoss используются три технологии измерения:
- RTD (Resistance Temperature Detector, термосопротивления):
Pt 100 или Pt 1000, обе технологии обеспечивают  точный, стабильный сигнал и охватывают широкий диапазон температур. Наши термосопротивления основываются на тонкопленочном элементе, что обеспечивает хорошую стойкость и высокое быстродействие.
- NTC/PTC (термосопротивление с положительным / отрицательным  температурным коэффициентом): Различныеварианты выходного  сигнала по требованию заказчика и элементы по выгодной цене,  наиболее часто используются OEM производителями .  -
Термопары: Подходят для применения в условиях высоких температур, имеют высокую механическую стабильность.
Температурный датчик MBT3270

Различные решения - стандартные и специализированные температурные датчики

Независимо от области применения и технологических требований, компания Danfoss удовлетворит ваши требования благодаря широкому ассортименту стандартных  датчиков температуры, а также специализированных температурных датчиков, изготовленных в соответсвии с вашим требованиями.