Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Электромагнитные клапаны

Электромагнитные клапаны

Компания Danfoss предлагает широкий ассортимент электромагнитных клапанов  прямого действия, с сервоприводом и с принудительным подъемом. Простой и экономичный способ контроля и регулирования тока жидкостей и газов. 
Корпуса и электрические катушки электромагнитных клапанов Danfoss обычно поставляются отдельно, а затем соединяются. Сборка производится быстро и просто, без применения инструментов, что обеспечивает оптимальную гибкость изделий и их готовность к работе.
Если необходимо заменить катушку, это можно сделать без остановки системы или слива жидкости. По запросу электромагнитные клапаны поставляются также ввиде полного комплекта клапана и катушки.
Электромагнитные клапаны для тепловых установок

Области применения электромагнитных клапанов

Наш ассортимент электромагнитных клапанов подходит для различных областей промышленного применения; клапаны характеризуется высокой эффективностью при использовании соелующих областях: 

  • Оборудование для прачечных и химчисток
  • Промышленное моечное оборудование 
  • Автоклавы / стерилизаторы
  • Компрессоры и вакуумные насосы
  • Оборудование для формования пластмасс 
  • Паровые котлы
  • Оборудование для обработки пищевых продуктов 
  • Разбрызгиватели и системы пожаротушения
  • Стоматологическое оборудование 
  • Кофейные автоматы 
  • Котлы

 

Электромагнитные клапаны, группа

Ассортимент электромагнитных клапанов

Наша серия В общего назначения обладает высокой пропускной спобностью и отличной эффективностью. Серия А является более экономичной и компактной.  
Если вам потребуется помощь в подборе нужного клапана, смотрите конкретные изделия в интернет каталоге электромагнитных клапанов или обращайтесь к нам напрямую. 

Материал уплотнения
Ниже приведена информация, которая поможет вам правильно подобрать материал уплотнения для различных сред:   
Для воды можно использовать такие материалы, как EPDM, NBR или FKM, но следует помнить, что для FKM существует температурное ограничение до 60ºC.
NBR можно применять при температуре до 90ºC, а EPDM может применяться для горячей воды и даже для пара низкого давления с температурой до 140ºC.   
Для воздуха и масла можно выбрать NBR или FKM. 
Для пара высокого давления до 40 ба и 185ºC можно применять PTFE.
Solenoid Valves documentation

Литература и интернет  каталог электромагнитных клапанов

Найти подробную техническую информацию, литературу, изображения и кодовые номера изделий из нашего ассортимента электромагнитных клапанов вы сможете в нашем  интернет каталоге. Наиболее подробные технические характеристики, в том числе, технические чертежи и размеры, можно найти в паспортах на изделия. 

Мы ценим наших клиентов

Надежность и качество нашей продукции, совместно со знанием промышленных отраслей составляют основу надежного сотрудничества. 

Стараясь быть наиболее надежным партнером для наших клиентов мы активно используем принципы гибкого мышления. Мы стараемся постоянно оптимизировать свою работу для скорейшей реакции и удовлетворения нужд наших клиентов.