Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Датчики давления

Преобразователи  давления

 Уровень автоматизации мобильных и стационарных систем существенно возрастает. По мере того, как эффективное управление машинами и системами становится все более зависимым от интегральных электронных средств контроля, возрастает потребность в датчиках и преобразователях.   

Опыт компании Danfoss в области данных разработок насчитывает несколько десятилетий, и ей удается следовать требованиям рынка как в отношении технологий, так и функциональности.   

В настоящее время ассортимент продукции Danfoss включает широкий спектр преобразователей, в которых сочетаются передовые технлогии и рациональный выбор материалов. Это означает, что мы сможем подобрать изделия практически для любой измерительной задачи и на любой бюджет.  

Свойства:   

  • Высокие параметры электромагнитной совместимости без влияния на точность
  • Высокий уровень стойкости к вибрации и ударам
  • Долговременная стабильность
  • Высокий уровень стойкости к избыточному давлению
  • Высокий класс защиты IP
  • Широкий выбор устройств с различными вариантами  подсоединения давления, электрических разъемов, широкий диапазон давлений и выходных сигналов
  • Имеются варианты с морскими сертификатами
Преобразователь давления в действии

Области применения датчиков давления

Преобразователи и датчики давления компании Danfoss предназначены для эфективной и длительной безотказной работы в самых различных областях применения:
Транспорт:
Вездеходы, железнодоржный и морской транспорт
Машины и оборудование:
Компрессоры и насосы, металлообрабатывающее оборудование, гидравлическое оборудование, промышленные двигатели.
Обработка и энергия:
Ветряные мельницы, генераторные установки.
Отопление, вентиляция и кондиционирование/охлаждение:
Например, охлаждение, котлы, контроль бесперебойной работы день за днем.
Производство преобразователей давления

Принципы работы - преобразователи давления

Чтобы уменьшить затраты и повысить эффективность, что необходимо в любой области применения, вы можете выбирать изделия Danfoss с различными технологиями измерения  и электронными решениями. Пьезорезистивный силиконовый преобразователь наиболее подходит для  систем  с частыми пульсациями. Допустимая перегрузка по давлению, как правило, в шесть раз (макс. 1500 бар) превышает диапазон измерений, и датчик выдерживает миллионы циклов. Линейка преобразолвателей давления  основанных  на тонкопленочной технологии, обеспечивает исключительную точность, высокое быстродействие и долговременную стабильность. Обе серии  преобразователей могут оснащаться  встроенным  демпфером, предназначеным  для защиты мембраны сенсора от кавитации и гидравлического удара.
Преобразователи  давления

Гибкие решения - стандартные и созданные по техническим требованиям заказчика преобразователи давления

Уникальная передовая технология позволяет нам изготавливать преобразователи давления, подходящие для решения ваших конкретных задач. К тому же, вы можете задавать тип электрического соединения, выходной сигнал, напряжение питания и подключение давления.

Мы ценим наших клиентов

Надежность и качество нашей продукции, совместно со знанием промышленных отраслей составляют основу надежного сотрудничества. 

Стараясь быть наиболее надежным партнером для наших клиентов мы активно используем принципы гибкого мышления. Мы стараемся постоянно оптимизировать свою работу для скорейшей реакции и удовлетворения нужд наших клиентов.