Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Реле давления

Реле давления для промышленного применения

Компания Danfoss, которая выпускает регуляторы давления для промышленного применения в течение уже более 75 лет, предлагает самый широкий ассортимент этих изделий.
Реле давления от компании Danfoss измеряют и контролируют давление воздуха и жидкостей. Наши реле давления, точные, прочные и рассчитанные на длительный срок службы, безупречно работают день за днем даже в самых тяжелых условиях.
Реле давления для котлов

Области применения наших реле давления

Наш ассортимент включает как изделия общепромышленного назначения, так и специализированные реле для тех областей применения, в которых к ним предъявляются особые требования.

Реле давления RTдля различных областей применения на суше и на море - высокоэффективное реле давления.


Реле давления BCP специально предназначенные для использования в паровых котлах - одобрено TÜV

Реле давления KP/KPI для газообразных и жидких сред - некоторые типы одобрены UL.
Реле давления MBC для применения на море и в гидравлике, одобрено девятью основными судоходными организациями. Диапазон давления до 400 бар.
Реле давления KP

Технология, используемая в наших реле давления

Реле давления компании Danfoss представляют собой электромеханические регуляторы и ограничители, которые контролируют, чтобы давление воздуха и жидкостей находилось в пределах заданного диапазона.

Все системы контактов в регулирующих устройствах Danfoss содержат систему "самофиксации", которая сохраняет надежность электрического контакта до момента размыкания. Этим они отличаются от продукции конкурентов, в которой используются микровыключатели.
Интернет каталог - одиночные реле давления

Литература и интернет каталог - реле давления

Наша литература и интернет каталог помогут вам найти подробную техническую информацию, изображения и кодовые номера изделий.

Мы ценим наших клиентов

Надежность и качество нашей продукции, совместно со знанием промышленных отраслей составляют основу надежного сотрудничества. 

Стараясь быть наиболее надежным партнером для наших клиентов мы активно используем принципы гибкого мышления. Мы стараемся постоянно оптимизировать свою работу для скорейшей реакции и удовлетворения нужд наших клиентов.