Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Клапаны для биомассы

Клапаны для котлов на биомассе

Клапаны для котлов на биомассе.
Термостатические клапаны BVTS обеспечивают максимальную защиту котлов на биомассе и твердых видах топлива. Эти уникальные клапаны, разработанные с учетом 75-летнего опыта компании, защищают от перегрева и возникновения встречного огня.
Клапаны BVTS обеспечивают безопасную, надежную эксплуатацию без необходимости обслуживания и обладают следующими характеристиками:


  • оптимальная герметичность даже после активации
  • простота установки
  • автоматическое срабатывание
  • открытие при температуре 95° C
  • высочайшее качество
  • конкурентоспособность

 

Клапаны для биомассы с защитой от перегрева

Клапаны для биомассы с защитой от перегрева

Клапаны для биомассы Danfoss используются для защиты котлов, работающих на биомассе, от перегрева.

При повышении температуры воды клапан открывается и в теплообменник подается холодная вода, которая быстро и эффективно снижает температуру котла.
Клапаны для биомассы с защитой от встречного огня

Клапаны для биомассы с защитой от встречного огня

Клапаны для биомассы от Danfoss предотвращают возникновение встречного огня путем отслеживания температуры в системе подачи топлива.
Если температура в системе подачи топлива поднимается выше 95º C, клапан открывается и разбрызгивает воду в объеме, достаточном для тушения огня.

После активации клапан закрывается и остается герметичным, что сокращает до минимума потребность в очистке и техническом обслуживании.
Клапаны для котлов на биомассе

Дополнительная информация о клапанах для биомассы

Для получения дополнительной информации о клапанах для биомассы вы можете связаться с нами напрямую или:

Мы ценим наших клиентов

Надежность и качество нашей продукции, совместно со знанием промышленных отраслей составляют основу надежного сотрудничества. 

Стараясь быть наиболее надежным партнером для наших клиентов мы активно используем принципы гибкого мышления. Мы стараемся постоянно оптимизировать свою работу для скорейшей реакции и удовлетворения нужд наших клиентов.