Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Группа клапанов с угловым седлом

Клапаны с угловым седлом для промышленных применений

Клапаны с угловым седлом, также называемые клапанами с угловым седлом с воздушным управлением и клапанами с угловым седлом с внешним управлением, прекрасно подходят для тех применений, где использование стандартных электромагнитных клапанов не представляется возможным.

Клапан с угловым седлом поможет решить проблемы, связанные со сложными условиями эксплуатации; такой клапан допускает высокие значения расхода, может работать с нулевым дифференциальным давлением и при высоких температурах рабочей среды, с вязкими и загрязненными носителями; кроме того, при установке управляющего клапана вне зоны работы клапана с угловым седлом, систему можно использовать в зонах EEx.

Сферы применения клапанов с угловым седлом

Сферы применения наших клапанов с угловым седлом

Сферы применения этого клапана практически не ограничены:

  • охлаждение
  • предварительный нагрев
  • стерилизаторы и автоклавы
  • системы смазки под высоким давлением
  • системы раздачи пара
  • системы разлива в бутылки
  • оборудование для текстильной промышленности
  • оборудование для промышленной паровой глажки
  • смешивание красок, чернил и красителей
  • оборудование для промышленной мойки и очистки
  • и многие другие сферы применения...
Технологии, используемые для клапанов с угловым седлом

Технологии, используемые для клапанов с угловым седлом

Клапаны приводятся в действие рабочим веществом под давлением (обычно используется сжатый воздух, но может также применяться масло, вода или пар).
Клапан оснащен пневматической системой привода с трехходовым электромагнитным клапаном.
Рабочая жидкость передает давление на приводной цилиндр и поршень, который и выполняет закрытие/открытие клапана.
Возврат уплотнителя в исходное положение обычно производится с помощью возвратной пружины, устанавливаемой на пневматическом приводе.

В клапанах двойного действия пружина не используется, при этом рабочая жидкость применяется как для открытия, так и для закрытия клапана.
Документация - клапаны с угловым седлом

Литература и сетевые каталоги – клапаны с угловым седлом

Здесь вы можете найти детальную техническую информацию, изображения и кодовые номера изделий

Мы ценим наших клиентов

Надежность и качество нашей продукции, совместно со знанием промышленных отраслей составляют основу надежного сотрудничества. 

Стараясь быть наиболее надежным партнером для наших клиентов мы активно используем принципы гибкого мышления. Мы стараемся постоянно оптимизировать свою работу для скорейшей реакции и удовлетворения нужд наших клиентов.