Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Датчик MBT 3270 теперь может использоваться при температурах до 300 °C

09 октября 2009
Один из потенциальных клиентов Danfoss решил приобрести температурный датчик с малым временем реакции как раз в тот момент, когда компания занималась техническими изменениями датчика MBT 3270. Поэтому компания Danfoss решила учесть это требование при модернизации. Клиентам понравятся преимущества температурного датчика с быстрым временем срабатывания и множеством настроек, который выдерживает работу при повышенных температурах.

Инновации и экономичный дизайн

После тщательных разработок в сентябре 2009 г. Danfoss выпустила обновленную версию температурного датчика MBT 3270. Модернизированная модель отличается более простым устройством. Датчик легко настраивается, имеет малое время реакции и оснащен новыми опциями подключения. И, конечно же, он выдерживает температуры до 300 °C.

С какими же задачами столкнулась компания при модернизации температурного датчика для работы в средах с повышенной температурой, например в безмасляных воздушных компрессорах или системах рециркуляции отработанных газов?

Прежде всего, необходимо было найти новый заполняющий материал, сохраняющий неизменно высокие характеристики теплопередачи даже при температуре до 300 °C. Безмасляные воздушные компрессоры и системы рециркуляции отработавших газов используются для измерения уровня газа, поэтому для них также особо важна высокая постоянная времени. Потенциальный заказчик указал, что для отработавших газов со скоростью 6 м/с значение T (тау) должно быть менее 10 с. Поэтому компания Danfoss приступила в проектированию новой аэродинамической трубы для измерения скорости потоков воздуха. Во избежание человеческой ошибки этот процесс полностью контролировался компьютером.

В результате компания разработала компактный модульный дизайн с множеством преимуществ. Кроме того, при тестировании устройства значение T (тау) составило менее 10. Благодаря модульной конструкции штекеры, кабели, технологические соединения, защитные трубки и элементы датчиков можно использовать в различных комбинациях в зависимости от требований заказчика. Также подобная конструкция обеспечивает стандартизацию технологических процессов и позволяет снизить расходы без ущерба высокому качеству Danfoss.

Пользователи наверняка оценят быстрый и надежный температурный датчик MBT 3270. Подробную информацию можно получить у местного дилера компании Danfoss.

Кристиан Дэлл Ларсен (Christian Dall Larsen), Market and Application Manager

Амбиции и ответственность


Объем продаж Danfoss Group составляет около 2,2 млрд евро в год. У нас работают более 20000 человек по всему миру.

Наша цель- глобальное лидерство в основных направлениях бизнеса: тепло- и водоснабжеие, холодильное и промышленное оборудование.

Разрабатывая и внедряя новые технологии для наших клиентов, мы стремимся добиться повышения качества жизни людей, при этом уделяя особое внимание экологической и социальной ответственности.