Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
гидравлическое оборудование

Использование оборудования Danfoss изготовителями гидравлического оборудования повышает надежность конечной продукции.

03 сентября 2009
Швейцарская компания CYMAX AG занимается производством гидравлических приводов и систем управления по индивидуальным требованием заказчика. По сравнению со стандартными гидравлическими системами системы, изготовленные по техническому заданию покупателя, отличаются улучшенными характеристиками конструкции, функциональности и расхода материалов. И, конечно же, при заказе продукции все клиенты рассчитывают на высокий уровень надежности и непревзойденное качество. Поэтому в 2004 году компания CYMAX перешла на использование датчиков и регулирующих клапанов Danfoss.

Создание компетентного партнерства

При изготовлении подобного гидравлического оборудования необходимо четко прислушиваться к требованиям клиентов. Клиентам необходимо оборудование, которое бы идеально встраивалось в отведенное пространство, а также было бы просто в установке. В оборудовании должны быть предусмотрены дополнительные функции контроля, включая нагревательные и охлаждающие элементы. Эстетичность внешнего вида и удобство эксплуатации также имеют значение. И, конечно же, нельзя забывать о высоком уровне надежности. Поэтому выбор правильного оборудования - это очень ответственная процедура. Для CYMAX компания Danfoss стала лучшим производителем датчиков и регулирующих клапанов.

Какую же именно продукцию Danfoss компания CYMAX использует при производстве своих  гидравлических установок? Можно перечислить несколько позиций. Термостатический клапан AVTA с температурно-чувствительным датчиком для управления системой охлаждения устройства. Электромагнитный клапан EV220B для отключения системы охлаждения после завершения рабочего процесса. Два датчика давления MBS 3050: один для регулировки преобразователя частоты, управляющего гидравлическим насосом, а второй для мониторинга работы системы.

CYMAX осталась довольна качеством работы датчиков и регулирующих клапанов и расширила имеющийся портфель продукции Danfoss, добавив к нему теплообменник B3-052, служащий для отвода тепла из гидравлической системы.

Надежность, неизменное качество и прочность продукции Danfoss позволяют снизить расходы благодаря высокой производительности и долговечности оборудования. Наличие глобальной сети офисов, позволяет компании Danfoss оказывать поддержку вашей компании, в любой точке земного шара.

Чтобы начать взаимовыгодное сотрудничество, свяжитесь с ближайшим поставщиком Danfoss.


Kurt Kälin (Курт Калин), Account Manager

Амбиции и ответственность


Объем продаж Danfoss Group составляет около 2,2 млрд евро в год. У нас работают более 20000 человек по всему миру.

Наша цель- глобальное лидерство в основных направлениях бизнеса: тепло- и водоснабжеие, холодильное и промышленное оборудование.

Разрабатывая и внедряя новые технологии для наших клиентов, мы стремимся добиться повышения качества жизни людей, при этом уделяя особое внимание экологической и социальной ответственности.