Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Узнайте больше о клапанах для биомассы BVTS от Danfoss

Термостатические клапаны Danfoss BVTS для котлов на биомассе - надежные, безопасные, с оптимальной герметичностью

Учитывая рост цен на энергию, а также большое внимание к охране окружающей среды, биомассу можно считать топливом будущего.
Термостатический клапан Danfoss BVTS обеспечивает надежную, безопасную и не требующую технического обслуживания работу, что делает использование котлов на биомассе оптимальным вариантом для экологически безопасного теплоснабжения таких объектов, как жилые дома, производственные и коммерческие здания.

Человек и тепловая установка

Применение в системах теплоснабжения и котлах

Промышленная автоматика Danfoss предлагает системы мирового класса для самых разных областей применения:
  • Котлы
  • Оборудование для котельных  
  • Котлы на биомассе
  • Теплоснабжение

Трубы тепловой установки

Установление новых стандартов для элементов управления котлами

IВ системах теплоснабжения промышленных и жилых зданий обязательным требованием является на 100% надежная работа котлов для обеспечения бесперебойной подачи горячей воды или пара, а также для обеспечения безопасности рабочей среды. Реле давления BCP предназначено специально для установок с паровыми котлами. У него предусмотрен автоматический возврат для регулирования работы котлов, и ручной возврат для использования в качестве предохранительного выключателя.

Группа изделий для систем теплоснабжения и управления работой котлов

Ассортимент нашей продукции

Здесь вы сможете найти информацию о правильном подборе изделий для конкретной области применения.
Продукция направления "Промышленная Автоматика

Каталог продукции "Промышленная Автоматика"

Изучите каталог нашей продукции, и вы найдете подробную информацию о наших изделиях для промышленности: