Индустриальные редукторы GSM
Редукторы серии RX спроектированы в соответствии с технологиями и разработками, полученными компанией GSM за более чем 30-ти летний опыт работы в области приводной техники. Заказчик получает максимальную надежность, лучшие сроки поставки вследствие стандартизации серии RX и уверенность в бесперебойной работе даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Особенности
Редукторы серии RXP с параллельными валами имеют широкий выбор типоразмеров, что позволяет подобрать редуктор, оптимально подходящий для требуемых условий работы. Серия RXP - эффективное решение для любой отрасли, где требуется передача высоких моментов вращения.
Коническо-циллиндрические редукторы серии RXO обладают оптимальными техническими характеристиками при высокой надежности. Благодаря высокому качеству серия RX занимает прочную позицию на мировом рынке. Редукторы прошли все необходимые испытания и успешно применяются по всему миру.
Номенклатура:
Типоразмеры 812 - 820
Момент вращения до 86,8 кНм
Радиальное усилие до 150 кН
Преимущества
Корпус из высокопрочного чугуна
Ребра позволяют одновременно обеспечить высокую прочность корпуса, быструю теплоотдачу и максимальную шумоизоляцию.
В качестве опции корпус может быть изготовлен из стали.
Валы изготовлены из легированной стали.
Шестерни с эвольвентным профилем изготовлены из закаленной легированной стали.
Все типоразмеры имеют высокую нагрузочную способность и предел прочности.
Высокая устойчивость к коррозии
Конические самоцентрирующиеся роликовые подшипники с высокой нагрузочной способностью.
В качестве опции доступна система принудительного смазывания
Опционально доступна система радиаторного охлаждения.