Силовая электроника
> Главная
> Продукция
> Применение
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигуратор VLT®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
> Архив Новости
> Подписка на новости
> Обучение
> Отзывы
 
 
 
 
 

Преобразователи частоты

Привод Danfoss VLT® HVAC Drive предназначен для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Обладая широким рядом стандартных и опционал...
Привод Danfoss VLT® AQUA Drive предназначен для применений, связанных с водоснабжением и водоотведением. Обладая широким рядом стандартных и опциональ...
Привод VLT® AutomationDrive представляет собой концепцию единого привода, применимого для широкого спектра операций – от простых до серво-приложений –...
Серия VLT® 2800 представляет собой малогабаритные многофункциональные преобразователи частоты. Конструкция предусматривает экономно расходу...
VLT® HVAC Basic FC101 является преобразователем частоты общего применения, способным управлять двигателями мощностью до 90 кВт. Он отлично ...
VLT® Micro Drive является преобразователем частоты общего применения, способным управлять двигателями мощностью до 22 кВт. VLT® ...