Силовая электроника
> Главная
> Продукция
> Применение
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигуратор VLT®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
> Архив Новости
> Подписка на новости
> Обучение
> Отзывы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Привод VLT® в компактном исполнении с классом защиты IP55/IP66 мощностью от 0,25 кВт

13 октября 2009
Привода Данфосс серий FC мощностью от 0,25 кВт стали доступны в компактном корпусе типоразмера А4 с классом защиты IP55/66.
Класс защиты корпуса IP55 обеспечивает пылезащищенное исполнение с защитой от попадания струй воды. (Проникновение пыли полностью не устранено, но пыль не проникнет внутрь прибора в количествах, способных служить препятствием удовлетворительной работе прибора или ухудшить безопасность эксплуатации). Класс защиты корпуса IP66 обеспечивает пыленепроницаемое исполнение с защитой от попадания сильных струй воды (до 100 л/мин., 100 кПа).

В новом типоразмере корпуса доступны преобразователи частоты следующих мощностей:
VLT HVAC Drive:
1,1 – 2,2 кВт 200 – 240 В,
1,1 – 4,0 кВт 380 – 480 В

VLT AQUA Drive:
0,25 – 2,2 кВт 200 – 240 В,
0,37 – 4,0 кВт 380 – 480 В

VLT AutomationDrive:
0,25 – 2,2 кВт 200 – 240 В,
0,37 – 4,0 кВт 380 – (480) 500 В

Типоразмер корпуса А4 дает возможность покупателям использовать более компактное решение по сравнению с типоразмером А5, который они были вынуждены использовать ранее для того же диапазона мощностей.

Преимущества:

  • меньшие габаритные размеры (32%);
  • меньший вес (9,4 кг);
  • более легкий монтаж и установка (наружные крепежные отверстия);
  • легкое подключение (разъёмы под 45°);
  • не требуется дополнительного охлаждения (0,37 – 1,5 кВт / 380-500 В и 0,25 – 0,75 кВт / 200 – 240 В);
  • рабочая температура до 50°C в продолжительном режиме!
  • опционально расцепитель питания;
  • кабель вводы под метрические размеры;
  • легкое подсоединение управляющих и сетевых кабелей;
  • легкое подсоединение Ethernet опции;
  • те же запчасти и программное обеспечение, что и для корпуса А5;
  • все опции подключаются в А и В слоты.

Ограничения по сравнению с типоразмером А5:

  • не доступны С опции в приводе (А5 продолжает выпускаться в низком диапазоне мощности);
  • привода без внешнего вентилятора должны устанавливаться с подводом кабелей снизу.

Новый корпус А4 будет доступен с ноября.

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.