Силовая электроника
> Главная
> Продукция
> Применение
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигуратор VLT®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
> Архив Новости
> Подписка на новости
> Обучение
> Отзывы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Данфосс начал производство нового поколения электроприводов VLT® LHD с пониженными гармониками

03 августа 2009
Новый привод с пониженными гармониками VLT® LHD, является:

  • решением с активным способом подавления паразитных гармоник;
  • первый в своём роде; 
  • новым перспективным продуктом;
  • готовым решением; 
  • великолепной альтернативой активному фильтру Active Front End.

VLT® LHD – это решение для:

  • удовлетворения требований стандарта IEEE519; 
  • удовлетворения требований всех стандартов EN61000-3-x; 
  • применений с рекуперацией;
  • установки мощных преобразователей частоты большой мощности в электрическую сеть с трансформатором малой мощности; 
  • применений, в которых электроприводы постоянно недогружены.

В настоящее время доступны к заказу электроприводы на напряжение 380-460В серий:

  • VLT® Automation Drive FC-302 в диапазоне мощностей 132 – 630 kW; 
  • VLT® HVAC Drive FC-102, VLT® AQUA Drive FC-202 в диапазоне мощностей 160 – 710 kW.

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.