Силовая электроника
> Главная
> Продукция
> Применение
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигуратор VLT®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
> Архив Новости
> Подписка на новости
> Обучение
> Отзывы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Привод Micro Drive питается от солнечных панелей

29 ноября 2011
Использование солнечной энергии становится все более популярным  для частных домов и применяется для электроснабжения освещения, систем полива, насоса скважины питьевой воды.

Наиболее выгодным является применение солнечной энергии в средиземноморских странах, в данном случае инвестиции в солнечные станции очень быстро окупаются.
Следуя тенденциям использования экологически чистой энергии компания «Данфосс» разработала решение на основе преобразователя частоты серии Micro Drive для солнечных панелей. Решение на основе Micro Drive и солнечных панелей было адаптировано под насосное применение.

Данное решение было разработано представительством «Данфосс» в Испании. Солнечные панели были подключены напрямую к звену постоянного тока преобразователя частоты Micro Drive, выступая для него единственным источником питания. В конструкцию преобразователя Micro Drive были внесены изменения, необходимые для корректной работы с солнечными панелями.

FC51 способен изменять задание на скорость вращения вала двигателя в зависимости от напряжения в звене постоянного тока, зависящего от выработки солнечных панелей.После соответствующей настройки частотного преобразователя FC51, стало возможным регулировать скорость вращения насоса.

Данное решение позволят питать от солнечной энергии и управлять насосами мощностью до 22 кВт.

Встроенный программируемый контроллер привода FC51 позволяет запрограммировать выключение и перевод в режим ожидания насоса в случае, если солнечного излучения не достаточно для его работы.

В итоге получилось великолепное решение, подходящее для снабжения насосов автономных объектов, не имеющих подключения к общей сети, от энергии солнца.

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.