Силовая электроника
> Главная
> Продукция
> Применение
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигуратор VLT®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
> Архив Новости
> Подписка на новости
> Обучение
> Отзывы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
линия по производству упаковки

Применение Danfoss VLT® AutomationDrive в линиях по производству упаковки

11 сентября 2009
В общей сложности 52 Danfoss VLT® AutomationDrives обеспечивают оптимальную работу конвейерной линии и упаковочной машины.

Компания HOLMATEC Maschinenbau GmbH, расположенная в Зальцберген, Германия, специализируется в конструировании и разработке машин для пищевых производств, в том числе линий по упаковки продуктов. Компания, основанная в 1992, является брендом в индустрии питания и использует в составе выпускаемого оборудования преобразователи частоты Данфосс.Компания HOLMATEC позиционирует себя, как единого поставщика, обеспечивающего, разработку и конструирование оборудования, а также его установку и ввод в эксплуатацию. Эффективное, экономичное производство является ключевым моментом для бизнеса, как показывает следующий пример.
Упаковка за секунды

Чтобы удовлетворить спрос на деликатесные продукты, HOLMATEC Maschinenbau GmbH, разработала и сконструировала упаковочную машину, с производительностью более 30000 удобных для потребителя упаковок в час, красиво уложенных в общую упаковку на пять порций. Линия заканчивается узлом автоматической загрузки изделий в контейнер, предназначенный для морской перевозки.  

Подготовленные на 10 линиях, свежие продукты должны пройти контрольный тест на качество, перед тем как будут упакованы. Камеры делают фотографии каждого из продуктов, и те из них, которые не соответствуют заявленным требованиям - отбраковываются.

Перед тем, как попасть в контейнер, поток раздваивается надвое (по пять рядов). Пять отдельных порций аккуратно упаковываются вместе с производительностью 530 порций в минуту.  

Система управления производством обладает параметрами и характеристиками, которые сказываются на снижении стоимости продукции для конечного потребителя.  

HOLMATEC использует RS 485 интерфейс, встроенный в VLT® AutomationDrive.52 управляемых по скорости двигателей конвейера подключены к контроллеру системы управления в 2 группы по 26 двигателей.

RS 485 интерфейс

Для Holmatec были важны высокая надежность и работоспособность решений. Скорость всех 52 приводов конвейера должна легко и быстро регулироваться в зависимости от требований производства. Для таких задач сетевые решения, такие как profibus достаточно дороги. Покупка пульта стоимостью 160 Euro ведет к затратам в размере 8300 Euro для 52 приводов.

Совместно с партнёрами Danfoss (EAT (Elektro-Anlagen-Technik GmbH)) HOLMATEC сделало экономически эффективное решение, которое полностью отвечало всем требованиям. По двух проводному RS 485 интерфейсу, 32 VLT® привода могут быть напрямую объединены в сеть.

Таким образом, разработчики HOLMATEC раздели привода на две группы по 26 частотных преобразователя. Благодаря этому простому решению все привода оперативно получают информацию о требуемой рабочей скорости.
Преобразователи VLT
Идеально подходит для приложения

Приводы Данфосс VLT® AutomationDrive построены на базе модульной технологии, и имеют диапазон мощностей от 0,25 кВт до 1,4 МВт. Обладают различными способами управления работой двигателя: от вольт/частотного до VVC+. Широкий набор параметров и разнообразие опций позволяют VLT® AutomationDrive управлять различными двигателями: асинхронными и синхронными, как с датчиками, так и без.

Модульная структура, является основой для оптимального соответствия привода применению. Пользователь получает преобразователь, в котором нуждается, и не платит за остальные функции. Преобразователи поступают потребителю готовыми к эксплуатации, оттестированными на заводе-изготовителе с полной гарантией и технической поддержкой.

VLT® AutomationDrive легко программируемый и легко перенастраиваемый для новых применений.

Как и все преобразователи VLT® серии AutomationDrive имеет встроенный EMC фильтр и DC дроссель.

В добавление к вышеописанному RS 485 интерфейсу , так же встроенным является стандартный USB для соединения с внешними устройствами (ПК).

Для программирования индивидуальных пользовательских приложений, Данфосс предлагает графический и интуитивно понятный интерфейс на базе панели оператора (LCP). Поскольку все преобразователи поставляются с заводскими настройками, то программные настройки, сделанные пользователем, можно скопировать с одной панели на все преобразователи. (что очень удобно, если есть необходимость программировать много преобразователей, как в случае с HOLMATEC).

Когда большое количество приводов установлены в одном месте, необходимо обеспечивать хорошее охлаждение. Преобразователи VLT® имеют алюминиевый радиатор. Это гарантирует надежное охлаждение и прочное крепление с возможностью использования технологии “холодной плиты”.

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.