Силовая электроника
> Главная
> Продукция
> Применение
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигуратор VLT®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
> Архив Новости
> Подписка на новости
> Обучение
> Отзывы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Зональное охлаждение

Зональное охлаждение

Зональное охлаждение набирает популярность из-за растущих требований энергосбережения. Зональное охлаждение работает за счет поглощения (абсорбции и адсорбции) тепла в местах выработки энергии, в системах тепловых насосов или местах естественного охлаждения от моря или земли. Привода VLT® могут оптимизировать управление системой и, тем самым, помочь повысить общую экономию энергии. Чем больше система, тем большая мощность требуется – и привода VLT® справляются везде.
Возможности

Преимущества

Эффективное использование электронных клапанов


Избежание “вспышки газа”, вследствие недостатка охлаждения при переключении вентиляторов. Стабильный уровень жидкости
Пониженная скорость вращения вентиляторов. Нет шума при коммутации и изменениях работы


Снижение уровня шума



Низкое Δt и высокая производительность компрессора


Меньшие расходы по техническому обслуживанию. Меньшее загрязнение

Контроль резонанса

Снижение шума
Каскадный П-Пи регулятор температуры

Нет затрат на техническое обслуживание

Многозонный контроль давления
Отсутствие проблем эксплуатации в жестких средах
Контроль потока Нет необходимости во внешнем охлаждении или выбора привода на размер больше
Автоматическая оптимизация энергопотребления с использованием Cos phi алгоритма

До 10% дополнительной экономии

Автоподхват частоты 


Улучшенная плавающая головка давления

Возможность управления “свободно вращающимся” вентилятором в обоих направлениях

Снижение потребления электроэнергии

Устранение необходимости в дополнительных защитных устройствах
VLT® функция предварительного прогрева
Исключает противоконденсатный прогрев