(RU) Данфоcс Россия
Приводная техника
> Главная
> Применение
> Продукция
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигураторы VLT® и Bauer®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
 
 
 
 
 
Цилиндрический соосный мотор-редуктор серии BG

Цилиндрический соосный мотор-редуктор серии BG

Мотор-редуктор серии BG, отличающийся большой популярностью у заказчиков и максимальной экономичностью, устанавливает новые стандарты надежности и снижения расходов, обладая превосходными стандартными функциями.

Особенности и преимущества

Номенклатура продукции Номинальная мощность до 45 кВт.

Основные особенности
13 типоразмеров, обеспечивающие крутящий момент в диапазоне от 20 до 16800 Нм.

Широчайший диапазон напряжений.

Превосходная гибкость монтажа и широкий спектр дополнительного оборудования.

Одобрен для американского и европейского рынков.

Включает модификацию со встроенным преобразователем частоты до 7,5 кВт (серия EtaSolution К).

Великолепная защита класса IP65 и IEC 529 гарантирует пылевлагозащиту для всей серии BG, что позволяет использовать их вне помещений или во влажной и запыленной среде без дополнительного корпуса.

Обеспечивается полный диапазон номинальных выходных мощностей на валу.

Особенности и преимущества

Удобная конструкция инвертора обеспечивает теперь простоту встраивания в оборудование и надежность эксплуатации.

В стандартной конфигурации размеры выходных валов предлагаются в дюймах или в метрических единицах, что упрощает применение в различных задачах.

- Полная гибкость при монтаже, включая возможность крепления на лапах, основании, на торце и на фланце. Клеммная коробка двигателя может располагаться в различных положениях с шагом 90° вокруг двигателя, обеспечивая непревзойденные условия для встраивания.

Гибкость при выборе положения монтажа. Блок BG допускает монтаж в любой из требуемых позиций, например, горизонтально, вертикально или в подвешенном состоянии.

Высокий уровень взаимозаменяемости всех компонентов редуктора дополняется такими преимуществами для заказчика, как широкий ряд дополнительного оборудования, сокращение затрат, оперативная поставка и возможность быстрого обучения специалистов технического обслуживания.

Удовлетворяет североамериканским и международным стандартам, включая NEMA, IEC, CSA, и CE, что позволяет использовать серию BG в любых применениях во всех странах мира.

Применение шариковых или роликовых подшипников с широкими допусками, зубчатые колеса, изготовленные ковкой с поверхностным упрочнением и последующей шлифовкой, усиленный внутри и снаружи корпус редуктора обеспечивают длительный срок эксплуатации и сокращают техническое обслуживание.

Конструкция кольцевого уплотнения обеспечивает многолетнюю работу без утечек масла.

Бесшумная работа характерна для всех редукторов торговой марки Danfoss Bauer, поэтому серия BG обеспечивает комфорт и соответствие требованиям защиты здоровья в производственных помещениях.

Характерной особенностью программы Danfoss Bauer Gearmotor является минимальный уровень технического обслуживания. В нормальных условиях замена смазки требуется только после 10000 часов наработки.