(RU) Данфоcс Россия
Приводная техника
> Главная
> Применение
> Продукция
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигураторы VLT® и Bauer®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
 
 
 
 
 
Плоский цилиндрический мотор-редуктор - серия BF

Плоский цилиндрический мотор-редуктор - серия BF

Надежный мотор-редуктор BF устанавливает новые стандарты надежности, эффективности и экономичности и обладает не имеющими себе равных стандартными функциями, включая работу с полыми валами наименьшего размера.

Особенности и преимущества

Номенклатура продукции
Номинальная мощность до 45 кВт
Номинальный крутящий момент 80 - 16800 Нм.

Основные особенности
10 типоразмеров, обеспечивающие крутящий момент в диапазоне от 200 до 16800 Нм.

Для всего модельного ряда имеются полые валы.

Широчайший диапазон напряжений.

Не имеющая себе равных гибкость монтажа и широкий спектр дополнительного оборудования.

Одобрен для американского и европейского рынков

Включает модификацию со встроенным преобразователем частоты до 7,5 кВт (серия EtaSolution К).

Великолепная защита класса IP65 и IEC 529 гарантирует пылевлагозащищенность для всей серии BF, что позволяет использовать их вне помещений или во влажной и запыленной среде без дополнительного корпуса.

Удобная конструкция инвертора теперь обеспечивает простоту встраивания в оборудование и надежность эксплуатации.

В стандартной конфигурации размеры выходных валов предлагаются в дюймах или в метрических единицах, что упрощает применение в различных задачах.

Даже в мотор-редукторах минимальных типоразмеров возможно использование полых валов.

Особенности и преимущества  

- Полная гибкость при монтаже, включая возможность крепления на валу, основании, на торце и на фланце Клеммная коробка двигателя может располагаться в различных положениях с шагом 90° вокруг двигателя, обеспечивая непревзойденные условия для встраивания.
- Гибкость при выборе положения монтажа. Блок BF допускает монтаж в любой из требуемых позиций, например, горизонтально, вертикально или в подвешенном состоянии.
- Высокий уровень взаимозаменяемости всех компонентов редуктора дополняется такими преимуществами для заказчика, как широкий ряд дополнительного оборудования, сокращение затрат, оперативная поставка и возможность быстрого обучения специалистов технического обслуживания.
- Удовлетворяет североамериканским и международным стандартам, включая NEMA, IEC, CSA, и CE, что позволяет использовать серию BF в любых применениях во всех странах мира.
- Применение шариковых или роликовых подшипников с широкими допусками, зубчатые колеса, изготовленные ковкой с поверхностным упрочнением и последующей шлифовкой, усиленный внутри и снаружи корпус редуктора обеспечивают длительный срок эксплуатации и сокращают техническое обслуживание.
- Конструкция кольцевого уплотнения обеспечивает многолетнюю работу без утечек масла.
- Бесшумная работа характерна для всех редукторов торговой марки Danfoss Bauer, поэтому серия BF обеспечивает комфорт и соответствие требованиям защиты здоровья в производственных помещениях.
- Характерной особенностью программы Danfoss Bauer Gearmotor является минимальный уровень технического обслуживания. Замена смазки обычно требуется через 15000 часов работы при использовании минерального масла или через 25000 (2-3 года) часов работ с синтетическим маслом.
- Высокая эффективность, продолжительный срок эксплуатации, низкое потребление смазки и большие интервалы между ее заменами - все это обеспечивает экологичность и чистоту оборудования.
- Возможна срочная поставка в течении 24 часов для большинства стандартных блоков BF.