(RU) Данфоcс Россия
Приводная техника
> Главная
> Применение
> Продукция
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигураторы VLT® и Bauer®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
 
 
 
 
 
Привод Bauer Aseptic

Привод Bauer Aseptic

Привод Bauer Aseptic является комбинацией асинхронных двигателей с гладкой поверхностью (без ребер охлаждения и вентиляторов) и хорошо известного редуктора серии Bauer 2000.

Особенности и преимущества

Номенклатура продукции
Номинальная мощность 0,37 - 1,1 кВт

Может быть объединен с:
BG Цилиндрические соосные редукторы
BF Плоские цилиндрические редукторы
BK Конические редукторы
BS Червячные редукторы

Основные особенности
Двигатель и редуктор имеют гладкую поверхность и не накапливают загрязнений, что выгодно при использовании в пищевой промышленности и в производстве напитков.

Исключается загрязнение производственного помещения, так как охлаждение двигателя идет через гладкую поверхность корпуса, а не с помощью вентилятора.

Высокая степень защиты (класс защиты IP66) с покрытием CORO 1, стойким к кислотам и щелочам.

Изоляция обмоток двигателя класса F в стандартной комплектации вместе с термисторами.

Полый или цельный вал из нержавеющей стали (V4A) и выполняемое по заказу заводское покрытие CORO 3 вместе с покрытием CORO 1, стойким к кислотам и щелочам - залог успеха применения асептических мотор-редукторов Danfoss в оборудовании пищевой промышленности.

Критерии для применения

В производственных зонах пищевого производства и производства напитков предъявляются специальные требования к гигиене и чистоте. Такая продукция чувствительна к окружающим условиям и является скоропортящейся. По этой причине большинство оборудования и производственных машин изготовлены из нержавеющей стали, что позволяет выполнять их тщательную очистку после окончания производственного процесса. Нержавеющая сталь допускает также применение кислотных и щелочных моющих средств в сочетании с дезинфицирующими растворами, что обеспечивает полное уничтожение всех микробов и бактерий.

В прошлом использование мотор-редукторов, которые обычно монтировались прямо на оборудовании, не позволяло выполнить эти требования. Причиной являлась конструкция корпуса с ребрами и вентиляторами для охлаждения двигателя, что приводило к скапливанию грязи в недоступных для очистки местах или препятствовало стоку моющего средства, создавая так называемые "грязевые карманы".


Новые мотор-редукторы серии Bauer 2000 удовлетворяют этим требованиям как минимум в отношении корпуса, который выполнен максимально ровным, со скошенными формами. Это упрощает очистку и обеспечивает полный сток моющего средства.

Традиционные двигатели, имеющие ребра охлаждения, если и могли быть очищены, то только частично. В настоящее время на многих производственных линиях можно увидеть ребра охлаждения двигателей, которые полностью загрязнены смазкой ремней или остатками продукции, особенно в труднодоступных местах. Аналогичные (иногда намного более серьезные) явления зачастую наблюдаются в зоне за колпаком вентилятора, которую невозможно очистить без полного снятия колпака.

Новый асептический двигатель имеет ровную поверхность и предусматривает простую эффективную чистку без накопления каких-либо пылевых отложений. Это также предотвращает налипание загрязнений. Отсутствие вентилятора дополнительно означает полное устранение недоступного источника пыли, который вместе с пылью на ребрах охлаждения приводил к загрязнению производственных механизмов при их повторном включении в начале рабочей недели. Это означает, что контроль температуры может быть проведен с помощью стандартного термистора.

Подключение двигателя выполняется с помощью круглого разъема, имеющего контакты для двигателя и термистора. Использование такой концепции подключения позволяет поддерживать оптимальную чистоту в области разъема.

Таким образом, мотор-редуктор Bauer ("Асептический привод") является высокоэффективным решением для пищевой промышленности и производства напитков. Высокая степень защиты (класс защиты IP66) предусмотрена в стандартной комплектации.