Силовая электроника
> Главная
> Продукция
> Применение
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигуратор VLT®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
> Архив Новости
> Подписка на новости
> Обучение
> Отзывы
 
 
 
 
 
VLT® Micro Drive

VLT® Micro Drive

VLT® Micro Drive является преобразователем частоты общего применения, способным управлять двигателями мощностью до 22 кВт. VLT® Micro Drive производится согласно экологическим но...

Особенности и преимущества 

Выходная мощность
1 x 200–240 В ..... 0.18–2.2 кВт
3 x 200–240 В ..... 0.25–3.7 кВт
3 x 380–480 В ..... 0.37–22 кВт

VLT® Micro Drive – преобразователь частоты серии VLT® – надежный, функциональный, удобный при использовании и вводе в эксплуатацию. Несмотря на компактные размеры и внешнюю простоту VLT® Micro Drive отлично подходит для применения в сложных системах.
Для оптимизации энергопотребления и производительности в приводе имеется около 100 настраиваемых параметров.

Печатные платы с покрытием (стандартно)
Все печатные платы, с размещенными на них элементами, покрываются защитным компаундом.

Монтаж "стенка-к-стенке"
Компактная конструкция VLT® Micro Drive позволяет монтировать приводы вплотную друг к другу или к стенкам шкафа.

Минимальное проникновение пыли
VLT® Micro Drive спроектирован так, что принудительная вентиляция не воздействует непосредственно на электронные компоненты, что исключает возможность их загрязнения.

Встроенный фильтр радиопомех
Радио помехи от кабеля двигателя ограничиваются встроенным фильтром RFI. При использовании экранированного кабеля длиной до 15 метров соблюдаются нормы ЕС.

Встроенные возможности торможения
При помощи функций торможения постоянным и переменным током, VLT® Micro Drive способен преобразовывать кинетическую энергию установки в тормозной момент, замедляющий вращение двигателя. Преобразователи частоты, мощностью от 1,5 кВт и выше, оснащены встроенным тормозным ключом.

Опции панели управления
Числовая панель управления
- без потенциометра (LCP 11)
- с потенциометром (LCP 12)
Комплект для удаленного монтажа

Прочие опции
Набор IP21 / NEMA
Развязывающая плата
Набор для монтажа на DIN-рейке

Технические характеристики

Входное напряжение (L1, L2, L3):
1 x 200–240 В ±10%, 3 x 200–240 В±10%
3 x 380–480 В ±10%

Выходное напряжение (U, V, W):
0–100% от входного напряжения

Выходная частота
0–200 Гц (режим VVC+), 0–400 Гц (режим U/f)

Число коммутаций на выходе
Без ограничений

Длительность разгона
0.05–3600 с

Цифровые входы
Количество входов: 5
Тип логики: PNP или NPN
Уровень напряжения: 0–24 В

Импульсные входы
Количество входов: 1*
Уровень напряжения: 0–24 В
Входная частота: 20–5000 Гц
* один из цифровых входов может использоваться в качестве импульсного.

Аналоговые входы
Количество входов: 2
1 вход по току, 1 вход по напряжению или по току
Уровень напряжения: 0 – 10 В (масштабируемый)
Уровень тока: 0/4–20 мА (масштабируемый)

Аналоговые выходы
Количество выходов: 1
Уровень тока: 0/4–20 мА

Релейные выходы
Количество выходов: 1 (~240 В, 2 A)

Последовательная связь
Поддерживаемые протоколы:
FC Protocol
Modbus RTU