Силовая электроника
> Главная
> Продукция
> Применение
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигуратор VLT®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
> Архив Новости
> Подписка на новости
> Обучение
> Отзывы
 
 
 
 
 
VLT® HVAC Drive FC 100

VLT® HVAC Drive FC 100

Привод Danfoss VLT® HVAC Drive предназначен для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Обладая широким рядом стандартных и опциональных возможностей VLT® HVAC Drive позволяет снизит...

Особенности и преимущества

Выходная мощность
200-240 В ..... 1.1 кВт - 45 кВт
380-480 В ..... 1.1 кВт-1000кВт
525-600 В ..... 1.1 кВт - 90 кВт
525-690 В ..... 45 кВт - 1,4МВт

Степень защиты корпуса
IP20/шасси, IP21/NEMA 1, IP55/NEMA 12 и IP66/NEMA 4X

Специализированные функции для систем HVAC*
* Heating Ventilation and Air Conditioning - отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВК)

Автоматическая настройка ПИ-контроллеров
При помощи автоматической настройки встроенных ПИ-контролеров, привод отслеживает реакцию системы на внесенные им поправки и соответственно корректирует их. Таким образом быстро обеспечиваются точность и стабильность работы системы.

Автоматическая оптимизация энергопотребления
Стандартная функция АОЭ обеспечивает оптимальное намагничивание двигателя при любой скорости и нагрузке. Это позволяет повысить эффективность энергопотребления до 5-15% при неполной нагрузке.

Мониторинг энергопотребления
VLT® HVAC Drive предоставляет полную информацию об энергопотреблении, что способствует выявлению неэффективных компонентов системы.

Автоматический контроль резонанса
Привод может быть легко настроен на пропускание частот, при которых подключенный вентилятор создает резонансные явления в системе вентиляции. Данная функция сокращает время ввода в эксплуатацию и повышает срок службы системы.

Контроль состояния приводного ремня
Оценивая соотношение между током и скоростью двигателя, VLT® HVAC Drive способен надежно распознать обрыв ремня.

Пожарный режим
При работе в пожарном режиме, VLT® HVAC Drive не реагирует на команды управления, предупреждающие и аварийные сигналы. Привод продолжит надежное функционирование максимально возможное количество времени, работая до своего полного разрушения, обеспечивая отсутствие дыма в пожарных проходах.

Уставка температуры
VLT® HVAC Drive рассчитывает фактическую температуру в помещении на основании давления хладагента и оптимизирует работу компрессора без использования дополнительного программного обеспечения, датчиков и контролеров. Данная особенность привода позволяет применять недорогие датчики давления.

Режим заполнения трубы
Происходит управляемое (замкнутый контур управления) заполнение трубы; предотвращает гидравлические удары, повреждения труб и разбрызгивателей.

Крайняя точка рабочей кривой
Функция обнаружения повреждений и утечек в системе. При переходе насоса в крайнюю точку рабочей кривой, привод подаст аварийный сигнал, отключит насос или произведет другое предустановленное действие.

Защита от сухого хода
VLT® HVAC Drive предотвращает преждевременный выход из строя насоса, постоянно оценивая его состояние при помощи измерений частоты и мощности.

Стандартный каскадный контроллер
Встроенный каскадный контроллер позволяет управлять тремя насосами, один из которых является неизменным ведущим.

Чередование двигателей
Логическая функция, обеспечивающая поочередную работу двух насосов. Встроенный таймер обеспечивает равные коэффициенты загрузки насосов.

Компенсация потока
В зависимости от величины потока, функция уменьшает значение уставки давления, в результате чего экономится электроэнергия.

Начальный разгон
Функция начального разгона обеспечивает быстрое ускорение насоса до минимальной скорости, начиная с которой происходит обычный разгон. Такой разгон предотвращает повреждение подшипников.

Интеллектуальный логический контроллер
VLT® HVAC Drive предоставляет функции логического последовательного управления, основанного на событиях и действиях.

Безопасность
VLT® HVAC Drive может быть оснащен опцией безопасного останова (Safe Stop) категории 3, согласно стандарту EN 954-1. Функция Safe Stop препятствует непреднамеренному включению привода.

Вспомогательное оборудование

Для преобразователя частоты VLT® HVAC доступен широкий ассортимент дополнительных принадлежностей, соответствующих Вашим требованиям. Подробности Вы можете найти в руководстве по эксплуатации.

Plug and Play
Любая опция – плата последовательной связи, программируемый модуль позиционирования, плата расширения вводов-выводов и т.д. – поставляется полностью готовой к установке и работе.

Опции панели управления
Панель местного управления LCP – графическая или числовая, комплект для удаленного монтажа

Прикладные опции
Плата подключения внешнего источника питания +24 В (MCB-107)

Опции последовательной связи Плата PROFIBUS (MCA-101), плата DeviceNet (MCA-104), плата BACnet (MCA-109), платаLonWorks (MCA-108)

Опции ввода-вывода
Дополнительные универсальные вводы-выводы (MCB 101), дополнительные реле (MCB 105), дополнительные аналоговые вводы-выводы и питающий элемент для часов (MCB-109).

Фильтры
Фильтр гармоник (AHF 005/010), синусоидальный фильтр (MCC 101), фильтр dU/dt (MCC 102)

Прочее
Набор IP21/NEMA1, адаптер Profibus с разъемом Sub-D, развязывающая плата для сетевых кабелей, кабель USB для подключения к ПК.