Силовая электроника
> Главная
> Продукция
> Применение
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигуратор VLT®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
> Архив Новости
> Подписка на новости
> Обучение
> Отзывы
 
 
 
 
 
VLT® AutomationDrive FC 300

VLT® AutomationDrive
FC 300

Привод VLT® AutomationDrive представляет собой концепцию единого привода, применимого для широкого спектра операций – от простых до серво-приложений – на любом агрегате или производственной линии. VLT...

Особенности и преимущества

Выходная мощность
0.25 - 37 кВт (200 - 240 В)
0.37 - 800 кВт (380 - 500 В)
0.75 - 75 кВт (525 – 600 В)
37 кВт – 1.2 МВт (525 – 690 В)

Степень защиты корпусаIP
20/шасси, IP21/NEMA 1, IP55/NEMA 12, IP 54/NEMA12, IP66 NEMA 4X.

Интеллектуальный логический контроллер
VLT® AutomationDrive предоставляет функции логического последовательного управления, основанного на событиях и действиях.

Безопасность
VLT® AutomationDrive стандартно оснащается функцией безопасного останова (Safe Stop) категории 3, согласно стандарту EN 954-1. Функция Safe Stop препятствует непреднамеренному включению привода.

Панель управления с возможностью "горячего подключения"
Панель местного управления LCP можно подключать и отключать во время работы привода. Настройки параметров могут быть легко переданы с одного привода на другой, при помощи панели управления или компьютера с программой MCT-10.

Интеллектуальное управление тепловыделением
Охлаждение может быть реализовано несколькими путями, каждый из которых имеет различные преимущества. Принудительное конвекционное охлаждение: вентилятор продувает холодный воздух через ребристый радиатор, являющийся частью алюминиевого основания. Охлаждение холодной плитой: внешнее охлаждение производится через заднюю стенку алюминиевого основания. Сквозной монтаж в шкафу: электронная часть – внутри шкафа, теплоотводящая часть – снаружи шкафа. Охлаждение через воздушный канал: воздух из помещения управления или извне охлаждает теплоотводящую часть. Во всех случаях охлаждающий воздушный поток не воздействует непосредственно на электронные компоненты, что исключает возможность их загрязнения.

Вспомогательное оборудование

Для преобразователя частоты VLT® AQUA доступен широкий ассортимент дополнительных принадлежностей, соответствующих Вашим требованиям. Подробности Вы можете найти в руководстве по эксплуатации.

Plug and Play
Любая опция – плата последовательной связи, программируемый модуль позиционирования, плата расширения вводов-выводов и т.д. – поставляется полностью готовой к установке и работе.

Опции панели управления
Графическая или числовая панель местного управления LCP, комплект для удаленного монтажа.

Прикладные опции
Плата подключения внешнего источника питания +24 В (MCB-107).

Опции последовательной связи
Плата PROFIBUS (MCA-101), плата DeviceNet (MCA-104), плата Ethernet IP (MCA-121),плата CAN Open (MCA 105), плата EtherNet IP (MCA 121).

Опции ввода-вывода
Дополнительные универсальные вводы-выводы (MCB 101), плата для подключения энкодера (MCB 102), плата для подключения резольвера (MCB 103), дополнительные реле (MCB 105), плата интерфейса Safe PLC I/O (MCB 108), плата подключения термистора PTC (MCB 112)

Опции управления движением
Программируемый контроллер управления движением (MCO 305), контроллер синхронизации (MCO 350), контроллер позиционирования (MCO 351), контроллер намотки (MCO 352)

Тормозные резисторы
Тормозные резисторы и арматура крепления

Фильтры
Фильтр гармоник (AHF 005/010), синусоидальный фильтр (MCC 101), фильтр dU/dt (MCC 102)

Прочее
Набор IP21/NEMA1, адаптер Profibus с разъемом Sub-D, развязывающая плата для сетевых кабелей, кабель USB для подключения к ПК.