Силовая электроника
> Главная
> Продукция
> Применение
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигуратор VLT®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
> Архив Новости
> Подписка на новости
> Обучение
> Отзывы
 
 
 
 
 
FCD 302 Decentral Drive Danfoss VLT Drives

VLT® Decentral Drive FCD 302  

С выпуском VLT® FCD 302 «Данфосс» поднял планку в дизайне и функциональности децентрализованных приводов и установил новые стандарты, например, такие как работа с двигателями на постоянных магнитах в ...

Особенности и преимущества

Новый привод FCD302 вобрал в себя все функциональные особенности преобразователя частоты  VLT Automation Drive и все возможности, которые представляет концепция децентрализованного привода. Эти качества делают FCD302 идеальным для установки непосредственно на двигатель, которым он управляет. Уникальная конструкция позволяет упростить заказ, установку, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и обслуживание. 

Применение:
• конвейеры
• установка в местах, требующих мойки приводов
• применения с большой распределенностью двигателей, применения с большим количеством используемых приводов.

Все в одном
Все что нужно для управления двигателем воплощено в приводе FCD302, имеющим исполнение IP66/ Type 4X. Не нужно питание 24 В DC, не нужен  внешний контроллер или выключатель, все это есть в FCD302. Все опции уже встроены, поэтому уменьшается время на монтаж. Также уменьшаются затраты и вероятность поломке при монтаже. 

Уменьшение затрат на монтаж 
Уменьшаются расходы на кабели, систему управления кабелями. Меньше количество подключений уменьшает вероятность выхода из строя и затраты на монтаж.

Упрощение заказа
Малое количество моделей FCD302 упрощает заказ оборудования. Также уменьшается вероятность ошибки при заказе. Меньше расходы при приемке и хранении на складе.






Особенности и преимущества

Выходная мощность 
0.37 – 3.3 кВт, 380–480В 

Высокая динамика
Продвинутое векторное управление привода FCD302 позволяет ему работать с компактными и энергоэффективными двигателями на постоянных магнитах, без использования датчика обратной связи.

Степень защиты и  варианты корпуса 
FCD 302 доступен в  черном и белом корпусе для различным типов окружающей среды, от сухих до требующих частой промывки применений,  в том числе и применений, требующих соответствия гигиеническим нормам.. IP66 (стандартно) черный или белыйIP69K белый, соответствие нормам гигиены  (соответствует EHEDG)
(все исполнения имеют класс Type 4X) 

Простой интерфейс 
FCD 302 имеет "двойную" конструкцию – монтажный бокс и электронная часть (преобразователь частоты). Все подключения производятся в монтажном боксе, оборудованном зажимами и разъемами для подсоединения силовых кабелей, кабелей управления и связи. 

Подключение 
Серия FCD 302 способствует внутреннему распараллеливанию силовых цепей. К расположенным внутри корпуса зажимам для силовых кабелей (6 мм2) можно подключить различные устройства.

Соответствие нормам гигиены 
Благодаря компактному, прочному, грязеотталкивающему корпусу FCD 302 отлично подходит для условий пищевого и пивоваренного производства, где требуется частая промывка оборудования водой. FCD 302 имеет исполнение IP69K/ Type 4X соответствует нормам гигиены (соответствует EHEDG), все исполнения имеют класс Type 4X.

Удобное обслуживание и быстрый сервис 
Самодиагностика проблем в работе вместе с встроенным руководством в пульт управления позволяет быстро настраивать привод и находить ошибки. Все ошибки и предупреждающие сигналы фиксируется в памяти. Двойная конструкция позволяет быстро производить замену и обслуживание – достаточно вставить в бокс другую электронную часть. Таким образом, значительно уменьшается возможное время простоя. Замена может выполняться персоналом любой квалификации, значительно уменьшается номенклатура запчастей.





Вспомогательное оборудование

Последовательная связь
• PROFIBUS DP
• PROFINET
• EtherNet/IP

Опции для работы
• с энкодером
• с резольвером

Опции
• Монтажные кронштейны
• Сервисный выключатель
• Внутренний автоматический выключатель
• Разъемы M12 для подключения датчиков
• Вход для внешнего источника 24 В для резервного питания логической части
• управление тормозом
• питание электромеханического тормоза и дополнительного тормозного прерывателя.