Приветствие
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Здравствуйте!

Спасибо за Ваш интерес к нашей компании.
Данфосс - российская компания, учрежденная весной 1993 года совместно международным концерном Danfoss и Датским инвестиционным фондом для Центральной и Восточной Европы.

Компания Данфосс представляет продукцию концерна Danfoss в России и предлагает полный спектр оборудования для учета и регулирования энергопотребления, а также холодильное оборудование и автоматику для коммерческого и промышленного применения, мотор-редукторы, преобразователи частоты и многое другое. Во многих направлениях концерн Danfoss является признанным мировым лидером.

За годы работы в России Данфосс накоплен положительный опыт в автоматизации систем энергопотребления в жилых и офисных зданиях, больницах, школах и детских садах во всех регионах страны. Установка оборудования Данфосс позволяет экономить более 20 % тепловой энергии, обеспечивая при этом комфортные условия в отапливаемых помещениях.

Специалистами компании Данфосс проведена большая работа в области образования и консультирования инженеров проектных организаций в подборе оборудования, адаптации нормативной документации, организации демонстрационных проектов, доказывающих эффективность их применения. За годы пребывания на российском рынке проведено около 5000 семинаров, которые посетили более 100 000 представителей проектных и монтажных организаций.

В настоящее время компания Данфосс имеет представительства более чем в 15 городах России.

Компания Данфосс принимает активное участие в общественной жизни. В рамках благотворительной деятельности компании было безвозмездно поставлено оборудование для Большого театра, внесен значительный денежный вклад в фонд артистов, а также, по случаю 300-летнего юбилея г. Санкт-Петербурга, была произведена полная реконструкция системы отопления школы для глухих детей в г. Санкт-Петербург.

С 2007 компания Данфосс переехала в новое офисное здание, которое в полной мере отвечает активному росту и потребностям самой компании.

О компании

Компания "Данфосс" основана более 70 лет назад и ныне объединяет десятки современных предприятий на четырех континентах, имеет дочерние компании и торговые представительства более чем в 100 странах мира.

Концепция развития компании и система ценностей строятся на ответственности перед мировым сообществом.

В основе взаимоотношений "Данфосс" с партнерами лежит доверие. Мы, безусловно, отдаем себе отчет, что доверие нужно заслужить своими делами и репутацией.