Сертификация
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Сертификация

Система качества и охраны окружающей среды фирмы ООО "Данфосс" соответствует требованиям международных стандартов и сертифицирована. Имеются международные сертификаты:
  • ISO 9001:2008   Сертификат на систему управления качеством
  • ISO 14001:2004 - Сертификат на систему экологического менеджмента
Данная система является инструментом для осуществления эффективного управления компанией. Система качества и охраны окружающей среды имеет целью постоянное улучшение работы компании. В результате внутренних аудитов отделов выявляются недостатки, отклонения, проводится их анализ, дальнейшее устранение, а также проверка эффективности предпринятых мер.

Поскольку политикой фирмы является деятельность на рынке, отвечающая не только требованиям международных стандартов, но и национальных законов и правил, фирма постоянно отслеживает требования российского законодательства и выполняет их. Поэтому фирма Данфосс предлагает на российском рынке только безопасную продукцию, соответствующую требованиям национальных стандартов, в том числе и касающихся охраны окружающей среды.

Документом, подтверждающим соответствие продукции требованиям национальных стандартов, являются сертификаты или различного вида разрешения, выдаваемые независимыми сертификационными компаниями, имеющими соответствующие лицензии, а также уполномоченными государственными органами. Поэтому вся продукция компании ООО "Данфосс" имеет требуемые соответствующие сертификаты и разрешения, которые предоставляются покупателям вместе с полным комплектом технической документации, обеспечивающим ее правильное и безопасное использование.

В зависимости от вида продукции, технических характеристик, области применения в соответствии с действующими нормативными и регламентирующими актами продукция может иметь:

  • сертификат соответствия
  • санитарно - эпидемиологическое заключение
  • разрешение Ростехнадзора на применение в особо опасных зонах
  • сертификат об утверждении типа средств измерений
  • сертификат соответствия на взрывозащищенное оборудование
  • разрешение Ростехнадзора на применение на объектах энергетики
  • cертификат о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства
  • cертификат пожарной безопасности
  • cертификат соответствия в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (Атомсертифика)

О компании

Компания "Данфосс" основана более 70 лет назад и ныне объединяет десятки современных предприятий на четырех континентах, имеет дочерние компании и торговые представительства более чем в 100 странах мира.

Концепция развития компании и система ценностей строятся на ответственности перед мировым сообществом.

В основе взаимоотношений "Данфосс" с партнерами лежит доверие. Мы, безусловно, отдаем себе отчет, что доверие нужно заслужить своими делами и репутацией.