Noutăţi
> Ştiri financiare
> Produse
> Evenimente
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Refrigeration & Air Conditioning

Danfoss sărbătoreşte a 75-a aniversare (1933-2008)

28 aprilie 2008
Grupul internaţional  industrial Danfoss – una dintre cele mai mari companii din Danemarca – îşi aniversează în acest an cea de a 75-a aniversare.

In 1933, compania a fost înfiinţată ca o mică firmă aflată în proprietatea inginerului Mads Clausen.
Danfoss pe scurt

Grupul Danfoss este o companie de vârf în cercetarea, proiectarea şi producţia de componente şi sisteme mecanice şi electronice. Tehnologiile  Danfoss creează calitatea vieţii pentru oameni din întreaga lume. Apa curată, încălzirea şi răcirea sunt vitale pentru bunăstarea noastră. Cu o gamă largă de produse şi soluţii de înaltă tehnologie pentru refrigerare, aer condiţionat, încălzire, apă şi acţionări electrice, Danfoss asigură numeroase funcţii în locuinţe particulare şi în sectorul industrial.

Produsele sale satisfac necesităţile clienţilor din diverse domenii, precum conservarea alimentelor, productivitatea, economia de energie, protecţia mediului şi confortul. Produsele care economisesc energia sunt esenţiale pentru viitorul unei lumi în care se acordă o atenţie tot mai mare mediului şi resurselor naturale deficitare.

Încă de la înfiinţarea companiei, consideraţia pentru individ, respectul pentru natură şi valorile sale, responsabilitatea ecologică şi socială au caracterizat compania şi activităţile sale. Azi, când grupul Danfoss este o companie industrială globală, ele continuă să fie elementele de bază ale valorilor sale fundamentale – datorită familiei Clausen.

Câteva cuvinte despre istoria companiei  

Cu primul său produs, ventil de expansiune pentru sisteme de refrigerare, Mads Clausen a înfiinţat compania "Dansk Køleautomatik & Apparat-fabrik" în 1933. Denumirea Danfoss a fost marcată pe toate produsele şi a fost înregistrată ca nume al companiei în 1946. În primul  an de activitate au fost vândute 466 ventile. În anul următor vânzările au crescut de patru ori şi creşterea a continuat.

Mads Clausen a înţeles de timpuriu că premisele pentru creştere şi stabilitatea locurilor de muncă le reprezintă gama largă de produse şi o cotă mare pe piaţa internaţională. Ca urmare, în 1939, a fost semnat primul contract de reprezentanţă cu compania  Itho, din Olanda. In 1942, erau produse ventile sub licenţă în Suedia şi s-au înfiinţat reprezentanţe în Spania şi Suedia. În 1943, compania a aniversat 10 ani de existenţă având 179 angajaţi şi 37 de produse diferite. Prima companie de vânzări aflată 100% în proprietatea Danfoss a fost înfiinţată în 1949 în Buenos Aires, Argentina, iar reprezentanţi din 21 ţări s-au întâlnit la "Conferinţa Danfoss 1950" în anul următor.

În anii următori,  Danfoss s-a extins în mod considerabil. În 1953 a fost primit în companie angajatul nr. 1000, iar în anul următor, angajatul nr. 2000. În perioada de după al doilea război mondial şi în anii şaizeci şi şaptezeci,  Danfoss a înfiinţat companii de producţie şi vânzări în întreaga lume.

Danfoss rămâne o companie în proprietatea familiei, fiind condusă de  fiul lui Mads Clausen, Preşedintele şi CEO Jørgen M. Clausen, împreună cu fratele lui,  Peter J.M. Clausen, care prezidează Fundaţia Bitten & Mads Clausen –organizaţia care controlează grupul.

Danfoss în cifre

În acest moment, grupul are peste 70 fabrici în 25 ţări, 144 companii de vânzări şi 116 agenţi şi distribuitori în întreaga lume.  Danfoss are peste  22.000 angajaţi la nivel global.

Ştiri & Evenimente

Comunicarea internă şi externă constituie una dintre cele mai importante metode de îndeplinire a obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor globale Danfoss. Comunicarea se bazează pe un dialog deschis şi onest cu părţile interesate, care ajută la înţelegerea principiilor Grupului Danfoss.