În ultimii ani, protecţia mediului înconjurător a devenit o preocupare majoră pentru toate întreprinderile şi organizaţiile. Managementul de la Carrefour Market a dorit să facă cunoscute intenţiile sale ecologice în specificaţiile tehnice ale noului magazin din Jacques Cœur, în Montpellier, Franţa. Ca răspuns la cerinţele explicit ecologice formulate de Carrefour Market, contractorul Teissonnière a proiectat un sistem frigorific în conformitate cu specificaţiile tehnice care vizează reducerea la minim pe cat posibil a impactului asupra mediul înconjurător. Aşa a fost implementată prima instalaţie în cascadă R134a/CO2.
Agentul frigorific R134a răceşte camerele şi vitrinele frigorifice, în timp ce CO2 este folosit pentru congelatoare şi vitrinele pentru congelate. Agentul R134a a fost ales în favoarea agentului R404a din cauza proprietăţilor termodinamice excelente şi a Potenţialului de Încălzire Globală scăzut (GWP). Cât despre CO2, acesta răspunde pe deplin particularităţii specificaţiilor tehnice. Este un agent frigorific cu un impact scăzut asupra distrugerii stratului de ozon şi un GWP cu index 1. Bernard Abrax, managerul Teissonnière, a evidenţiat eficienţa volumetrică a dioxidului de carbon, care necesită diametre reduse a ţevilor (un avantaj considerabil mai ales că preţurile cuprului sunt într-o continuă creştere) şi o cantitate mai mică încărcată în sistem. CO2 oferă o capacitate energetică ridicată şi este în acelaşi timp mai ieftin decât alţi agenţi frigorifici HCF.
Dar oricât de atractiv pare, CO2 este un agent frigorific relativ greu de folosit. Dificultatea majoră o prezintă presiunea ridicată de lucru a acestuia. Cum CO2 nu este folosit în mod curent, contractorii se confruntă cu o lipsă serioasă de resurse pentru alegerea echipamentului. În acest sens, Teissonnière a decis să lucreze cu Danfoss la acest proiect deoarece pot oferi soluţii complete şi au o experienţă solidă în proiectarea sistemelor CO2. Echipa Danfoss a contribuit la implementarea cu succes a soluţiei alese de către Teissonnière prin suportul oferit în alegerea echipamentului specific instalaţiei cu CO2 precum şi optimizarea funcţionării sistemului.
Gama de echipamente electronice din seria ADAP-KOOL® a fost aleasă pentru acest proiect. Ambele instalaţii de refrigerare sunt echipate cu regulatoare de centrală tip AK-PC (AK-PC 840 pentru refrigerare şi AK-PC 740 pentru congelare) care permit un control variabil al presiunii de refulare (HP) şi a convertizoarelor de frecvenţă tip AKD 102 pentru reducerea şi menţinerea în limite minime a consumului de energie. Regulatorul de capacitate AK-PC comandă de asemenea şi ventilatoarele unităţii de condensare, contribuind la reducerea nivelului de zgomot a instalaţiei, care a fost o necesitate în condiţiile în care unitatea de condensare se află la numai 20 metri de zona rezidenţiala.
În ceea ce priveşte controlul temperaturii în spatiile de răcire şi congelare, au fost instalate valve electronice de expansiune tip AKV în ambele sisteme. Valvele sunt controlate de termostate electronice tip AK-CC 550 pentru cele cu agent frigorific R134a şi tip AK-CC 550A pentru agentul frigorific CO2. Injecţia electronică permite încărcarea optimă a vaporizatorului în timp ce supraîncălzirea este controlată automat. Schimbările sezoniere de temperatură (vară/iarnă) nu au nici o influenţă asupra controlului temperaturii spaţiilor de refrigerare şi congelare.
Concluzii
Sistemul funcţionează de un an şi a fost considerat o experienţă pozitivă de către contractor. Întreţinerea sistemului este similară cu cea a sistemelor HFC . Bernard Abraw consideră că odată ce faza de învăţare este completă, un sistem de refrigerare cu CO2 este similar cu sistemele standard. În viitor este foarte posibil ca sistemele cu CO2 să devină tot mai numeroase şi accesibile.