VLT® Soft Starter MCD 500 este o soluţie completă de pornire a motorului. Transformatoarele de curent măsoară curentul din motor şi oferă feedback pentru controlul in rampă.
AAC, dispozitivul de Control Adaptativ al Acceleraţiei foloseşte cel mai bun control de pornire şi oprire pentru aplicaţie. Control Adaptativ al Acceleraţiei înseamnă că la fiecare start şi stop, dispozitivul soft starter compară curba reală cu cea definită drept preferată şi îşi ajustează performanţele data următoare.
Broşura VLT® Soft Starter MCD 500 va fi valabilă în al doilea trimestru al anului curent.