Compresoare BD250GH/BD350GH cu alimentare la 48 V DC pentru răcirea bateriilor din telecomunicaţii
În zone care sunt dependente de alimentarea cu baterii până la 16 ore pe zi, fiţi siguri că bateriile Dvs. vor fi răcite până la 25°C cu compresoarele BD şi în consecinţă durata acestora de viaţă va fi optimizată. Asiguraţi-vă buna funcţionalitate şi economisiţi costurile de întreţinere si înlocuire.
Epuizarea bateriilor fiind un punct critic, compresoarele BD vă vor permite:
- Folosiţi un compresor eficient energetic, alimentat la curent continuu (DC) cu un COP ridicat
- Realizaţi o instalaţie de răcire care poate funcţiona fie pe baterii, energie solară sau eoliană, fără a fi nevoie să transformaţi această energie în curent alternativ (AC)
- Simplificaţi design-ul al întregii instalaţii şi realizaţi performanţă maximă.
* Comparativ cu alte soluţii care se bazează pe transformarea în AC şi 230V AC.