Refrigerare & Aer condiţionat
> Refrigerare & Aer condiţionat
> Articole despre Refrigerare
> Cooling Info în limba română 2010-2011
> Cooling Info în limba română 2008-2009
> Abonaţi-vă la publicaţia noastră
> Coolselector®
> Refrigerare aplicaţii pentru transporturi
> Răcire pentru telecomunicaţii
> ICV
> Manualul Frigotehnistului
> Harta locatie distribuitori
> KoolApp
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Applications for Direct Current Compressors

Curent Continuu & Refrigerare pentru aplicaţii Mobile 

Concepute pentru oamenii în mişcare

Cu compresoarele noastre de înaltă clasă cu alimentare DC pentru cutii portabile, maşini, bărci, camioane, ş.a.m.d. Danfoss a depăşit barierele refrigerării pentru aplicaţii mobile. Excelentele performanţe ale seriei de compresoare BD asigură păstrarea în bune condiţii a alimentelor, medicamentelor şi telecomunicaţiilor. Folosiţi:
  • Compresoare BD35F/50F/80F la 12/24V DC, cu R134a pentru frigidere sau congelatoare mobile 
  • Compresoare BD250GH / BD350GH la 12/24V DC, cu R134a HBP pentru instalaţii mobile de răcire locală
  • Compresoare BD35K, R600a / BD100CN, cu R290 pentru aplicaţii staţionare. 
  • Compresoare BD250GH / BD350GH la 48 V DC, cu R 134a HBP pentru telecomunicaţii. 

Toate compresoarele sunt echipate cu un controler cu variator de turaţie încorporat, funcţie de termostat, protecţie împotriva epuizării distructive a bateriei, termostat electronic si variator turaţie ventilator  pentru anumite modele, accesibile cu programul  Tool4Cool®

Broşuri de Selecţie Compresoare (diponibile în limba engleză):

Cooling in Recreational Vehicles

Aplicaţii mobile pentru alimente

• Portofoliu larg de produse pentru compresoarele DC
• Agenţi frigorifici R134a – R404A- R290
• COP ridicat
• Eficiente şi fiabile

Referinţe aplicaţii (broşuri diponibile în limba engleză):
 Cooling in maritime Appliances

Răcire “Off Road”

• Ideal pentru alimentare cu energie solară
• Alimentare la AC & DC
• Control viteză /capacitate
• Otimizare Adaptivă a Energiei /AEO

Referinţe aplicaţii (broşuri diponibile în limba engleză):
Cooling in Trucks

Răcire Mobilă în camioane

• Consum redus de energie
• Stabile în transport
• Funcţionare silenţioasă
• Design compact

Referinţe aplicaţii (broşuri diponibile în limba engleză):