Acţionări electrice
> Ce înseamnă acţionările VLT
> Produse
> VLT FlexConcept
> Economisire de energie
> Drive Configurator
> Software Downloads
> Documentaţie
> News
> Abonare VLT Drives Newsletter
> Contact
> Service şi asistenţă
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss VLT FlexConcept drives

VLT® FlexConcept- Soluţii flexibile, fiabile şi eficiente din punct de vedere economic, pentru viitor 

Procesele moderne de fabricaţie au nevoie de soluţii cu un randament ridicat, mai multă flexibilitate şi fiabilitate sporită -  toate pentru a reduce costurile de producţie.

Pentru a face faţă acestor cereri, Danfoss VLT® Drives a dezvoltat conceptul VLT® FlexConcept.

Ce este VLT® FlexConcept?

VLT®FlexConcept reprezintă un sistem de acţionare modern, utilizând cea mai modernă tehnologie pentru motor şi convertizor, dezvoltate ca un sistem unitar.


VLT®FlexConcept combină cele mai eficiente convertizoare din lume, VLT® Automation Drive FC 302 şi VLT® Decentral Drive FCD 302, cu VLT® OneGear Drive, o soluţie cu un randament foarte bun şi cu un grad de protecţie ridicat (IP68K igienic) şi cu motoarele cu magneţi permanenţi.

Acest lucru are ca rezultat:

• Randament mai bun
• Costuri de traning şi mentenanţă reduse
• Flexibilitate
• Fiabilitate ridicată


Reducând costurile dumneavoastră de producţie.

Centralizat/descentralizat

Danfoss va oferă soluţia montării convertizoarelor VLT®în camerele de control, în tablouri electrice sau pe perete, sau soluţia descentralizată, de montare a convertizoarelor cât mai aproape de motor, sau chiar pe motor. Vă oferim astfel flexibilitate maximă în proiectarea fabricii şi a mentenanţei.

Igiena şi spălarea convertizoarelor

VLT®OneGear Drive şi VLT®Decentral Drive FCD 302 respectă cele mai stricte reguli din punct de vedere al igienei şi spălării cu jet de apa, ceea ce le face ideale pentru utilizarea în fabricile care produc băuturi sau mâncare.

Reduceţi numărul de unităţi de rezervă

VLT®FlexConcept reduce numărul de configuraţii de convertizoare din fabrica dumneavoastră  cu 70%. Vă oferă astfel avantajul de a avea un număr minim de unităţi de schimb şi o flexibilitate ridicată a întregului sistem. Aceste aspecte conduc la costuri de mentenanţă şi stoc reduse semnificativ.

Eficienţa energetică maximă

Nivelul ridicat de eficienţă energetică, de până la 90% ( VLT OneGear Drive acţionat de VLT® Automation Drive FC 302) conduce la o reducere a costurilor toatele de exploatare cu 25 % faţă de sistemele convenţionale.