Preţul energiei creşte de ani de zile, prin urmare creşte interesul pentru economisirea energiei în aplicaţiile industriale, în comerţ şi aplicaţii comeriale. Beneficiarii pot menţine astfel cheltuielile de exploatare la nivel constant sau chiar să le reducă în pofida preţurilor în creştere.
Inginerii mecanici şi proiectanţii instalaţiilor pot obţine avantaje importante asupra competitorilor reducând consumul de energie al instalaţiilor, implicit reducerea costurilor energetice.
Convertizoarele de frecvenţă reprezintă o tehnologie cheie din ce în ce mai răspândită în ceea ce priveşte eficienţa energetică. În prezent este cea mai eficientă soluţie pentru reducerea rapidă şi semnificativă a consumului de energie.
Reducerea turaţiei cu 20% poate reduce la aplicaţiile pompelor, costuri energetice cu până la 50%.
În sistemul de acţionare poate fi atins aproximativ 10% din potenţialului de economisire realizabil prin reglarea motoarelor mai eficient. Reglarea turaţiei oferă un potenţial de economisire de aproximativ 30%. Potenţialele cele mai mari de economisire de aproximativ 60% se află în optimizarea întregului sistem.
În cazul în care optimizarea întregului sistem nu este posibilă, folosirea convertizoarelor pentru controlul turaţiei reprezintă o soluţie rapidă şi eficientă pentru economisirea energiei şi reabilitarea aplicaţiei.