Clădiri multi-familiale
eficiente energetic nu mai sunt o opțiune, ci o necesitate. Având în vedere creșterea impozitelor pe CO2 și potențialele ieșiri de gaze, renovările și soluțiile inteligente sunt cheia respectării reglementărilor, reducând amprenta de carbon și asigurând un nivel ridicat de confort.


Webinar: Centre de date pregătite pentru viitor
Participă la următorul nostru webinar Danfoss Drives Insights pentru a descoperi cum să proiectezi următoarea generație de centre de date eficiente, fiabile și flexibile. Împreună cu Tero Järveläinen (Skeleton Technologies) și experții Danfoss, vom analiza pilonii performanței ridicate. Te rugăm să reții că webinarul se va desfășura în limba engleză.
Marți, 19 mai 2026, ora 9:30 (CET)
Înregistrează-te acum

Preluați controlul cu DrivePro® 360Live
Obțineți vizibilitate completă asupra bazei instalate. DrivePro® 360Live vă ajută să planificați întreținerea mai inteligentă, să reduceți timpii morți și să optimizați costurile - la fața locului sau de la distanță, în toate unitățile dvs.
Descoperiți 360Live acum

Descoperiți cele mai recente informații despre produse și aplicații de încălzire și refrigere, ghiduri video practice și documentația de la Danfoss Climate Solutions.
Cele mai recente campanii și promoții Danfoss

La Danfoss, punem acționările noastre în centrul transformării infrastructurii de apă existente și vă putem ajuta să impulsionați sistemul dumneavoastră de apă la limita performanței, fiabilității și eficienței.

Totul se întâmplă mai rapid cu Icon2™ - durează doar 9 minute!
Noul sistem de control digital pentru încălzirea hidraulică prin pardoseală.

Cu acces 24/7 la informații detaliate despre unitățile de acționare, puteți monitoriza echipamentele, analiza performanțele și menține timpul de funcționare optimizat al producției.

Se așteaptă ca „magazinul inteligent” să fie cu aproximativ 50% mai eficient din punct de vedere energetic în comparație cu un supermarket obișnuit cu un sistem de refrigerare cu CO2 de prima generație.

Soluția pentru instalațiile eficiente de încălzire în blocurile noi sau proiectele de renovare. Acum, puteți integra surse regenerabile de energie și constui sustenabil.

Pe măsură ce facem tranziția către un viitor mai prietenos cu mediul, alegerea dvs. de agent frigorific devine un factor important pentru afacerea dvs. și pentru planetă. CO2 este un agent de răcire natural care oferă o refrigerare durabilă și eficientă din punct de vedere energetic în orice, de la depozite la mașini de gheață. Face posibilă dezvoltarea afacerilor în mod natural.
Noutăți de la Danfoss
Dacă aveți o solicitare sau o întrebare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau la această politică de confidențialitate în general, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor din cadrul grupului: