Product Categories
> Refrigeration and A/C
> VLT® Drives
> Heating
> Industrial Automation
> Power Solutions

TES 5, R404A / R507, element

External pressure equalisation (1/4 inch connection), capillary tube length 3.0 m.
Ascending Order17 Item(s)
select
select
select
>067B2242
TES 5-40 - 10 °C-Flare
>067B2243
TES 5-60 - -25 °CMOP 30/-20 °CFlare
>067B2542
TES 5-40 - 10 °C-Flare
>067B2543
TES 5-60 - -25 °CMOP 30/-20 °CFlare
>067B3238
TES 5-40 - 10 °CMOP 120/15 °CFlare
>067B3342
TES 5-40 - 10 °C-Flare
>067B3343
TES 5-60 - -25 °CMOP 30/-20 °CFlare
>067B3344
TES 5-60 - -25 °C-Flare
>067B3357
TES 5-40 - -5 °CMOP 70/0 °CFlare
>067B3358
TES 5-40 - -15 °CMOP 45/-10 °CFlare
>067B3379
TES 5-10 - 20 °C-Solder, ODF
>067B3380
TES 5-40 - 10 °C-Solder, ODF
>067B3381
TES 5-60 - -25 °CMOP 30/-20 °CSolder, ODF
>067B3384
TES 5-40 - -15 °CMOP 45/-10 °CSolder, ODF
>067B3388
TES 5-60 - -10 °CMOP 60/-5 °CSolder, ODF
12