| 10 Item(s) | | | | | | | | | | |
| | ICAD 600 | ICM 20 , ICM 25 , ICM 32 | 1,80 m | 24 V | 1,2 A | 0 - 10 V/2 - 10 V | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 5 - 24 V | |
| | ICAD 600 | ICM 20 , ICM 25 , ICM 32 | 1,50 m | 24 V | 1,2 A | 0 - 10 V/2 - 10 V | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 5 - 24 V | |
| | ICAD 900 | ICM 40 , ICM 50 , ICM 65 | 1,50 m | 24 V | 2,0 A | 0 - 10 V/2 - 10 V | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 5 - 24 V | |
| | ICAD 1200 | ICM 40 , ICM 50 , ICM 65 , ICM100 , ICM125 , ICM150 | 1,50 m | 24 V | 3,0 A | 0 - 10 V/2 - 10 V | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 5 - 24 V | |
| | ICAD 600TS | ICMTS 20 | 1,50 m | 24 V | 1,2 A | 0 - 10 V/2 - 10 V | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 5 - 24 V | |
| | ICAD 610 | ICM 20 , ICM 25 , ICM 32 | 1,50 m | 24 V | 1,2 A | 0 - 10 V/2 - 10 V | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 5 - 24 V | |
| | ICAD 600 | ICM 20 , ICM 25 , ICM 32 | - | 24 V | 1,2 A | 0 - 10 V/2 - 10 V | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 5 - 24 V | |
| | ICAD 900 | ICM 40 , ICM 50 , ICM 65 | - | 24 V | 2,0 A | 0 - 10 V/2 - 10 V | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 5 - 24 V | |
| | ICAD 1200 | ICM 40 , ICM 50 , ICM 65 , ICM100 , ICM125 , ICM150 | - | 24 V | 3,0 A | 0 - 10 V/2 - 10 V | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 5 - 24 V | |
| | ICAD 600TS | ICMTS 20 | - | 24 V | 1,2 A | 0 - 10 V/2 - 10 V | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 0 - 20 mA/4 - 20 mA | 5 - 24 V | |