Product Categories
> Refrigeration and A/C
> VLT® Drives
> Heating
> Silicon Power Modules
> Industrial Automation
> High-Pressure Pumps
> Solar Energy

Follow us:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

KP pressure control, failsafe, (double bellows)

Ascending Order15 Item(s)
select
select
select
select
select
select
select
select
>060-126766
KP17WFlare -0,20 - 7,50 bar 8,0 - 32,0 bar 4,0 bar 0,70 - 4,00 bar SPDT --IP44
>060-126866
KP17BFlare -0,20 - 7,50 bar 8,0 - 32,0 bar 4,0 bar 0,70 - 4,00 bar SPDT -Max IP30
>060-127466
KP17BSolder, ODF -0,20 - 7,50 bar 8,0 - 32,0 bar 4,0 bar 0,70 - 4,00 bar SPDT -Max IP30
>060-127566
KP17WFlare -0,20 - 7,50 bar 8,0 - 32,0 bar 4,0 bar 0,70 - 4,00 bar SPDT+SPST(NO) --IP44
>060-127666
KP17WSolder, ODF -0,20 - 7,50 bar 8,0 - 32,0 bar 4,0 bar 0,70 - 4,00 bar SPDT+SPST(NO) --IP44
>060-202966
KP17WFlare nut -0,20 - 7,50 bar 8,0 - 32,0 bar 4,0 bar 0,70 - 4,00 bar SPDT+SPST(NO) --IP30
>060-205566
KP17WFlare nut -0,20 - 7,50 bar 8,0 - 32,0 bar 4,0 bar 0,70 - 4,00 bar SPDT --IP30
>060-210666
KP17WSolder, ODM 2,00 bar 26,0 bar 4,0 bar 1,50 bar SPDT+SPST(NO) --IP30
>060-503466
KP17WSolder, ODF -0,20 - 7,50 bar 8,0 - 32,0 bar 4,0 bar 0,70 - 4,00 bar SPDT+SPST(NO) --IP30
>060-506666
KP17WFlare 1,00 bar 27,0 bar 4,0 bar 1,00 bar SPDT+SPST(NO) --IP44
>060-511266
KP17WFlare 0,90 bar 23,0 bar 4,0 bar 0,70 bar SPDT+SPST(NO) --IP30
>060-518666
KP17WFlare -0,20 - 7,50 bar 8,0 - 32,0 bar 4,0 bar 0,70 - 4,00 bar SPDT+SPST(NO) --IP44
>060-600166
KP17WSolder, ODF 3,20 bar 24,0 bar 4,0 bar 2,00 bar SPDT+SPST(NO) --IP30
>060-600366
KP17WSolder, ODF 3,20 bar 24,4 bar 4,0 bar 2,00 bar SPDT+SPST(NO) --IP30
>060-600466
KP17BSolder, ODF -0,20 - 7,50 bar 8,0 - 32,0 bar 4,0 bar 0,70 bar SPDT+SPST(NO) -Max IP30