| 15 Item(s) | | | | | | | | | | | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | EN 10220 | Butt weld | 6 mm | 1/4 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Groove | Oval | EN 10220 | Butt weld | 6 mm | 1/4 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | EN 10220 | Butt weld | 10 mm | 3/8 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Groove | Oval | EN 10220 | Butt weld | 10 mm | 3/8 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | EN 10220 | Butt weld | 15 mm | 1/2 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Groove | Oval | EN 10220 | Butt weld | 15 mm | 1/2 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | EN 10220 | Butt weld | 20 mm | 3/4 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Groove | Oval | EN 10220 | Butt weld | 20 mm | 3/4 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | ASME B 16.22 | Soldering | - | 1/2 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Groove | Oval | ASME B 16.22 | Soldering | - | 1/2 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | ASME B 16.22 | Soldering | 16 mm | 5/8 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Groove | Oval | ASME B 16.22 | Soldering | 16 mm | 5/8 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | ASME B 16.22 | Soldering | - | 1 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Tongue | Oval | ASME B 16.22 | Soldering | 22 mm | 7/8 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |
| | Flange | CVK , CVM , EVR 15 , EVRA 3 - 15 , NRVA 15 - 20 , TE 12 , TEA 20 , TEAT 20 , TEVA 20 | Groove | Oval | ASME B 16.22 | Soldering | 22 mm | 7/8 in | 1.0 | 1 flange , 1 gasket | |