| 14 Item(s) | | | | | | | | | | | |
| | Flange set | EVR 20 - 25 , EVR 20-25 , EVRA 20 - 25 , FA 20 , PM 5 - 25 , PMC 5 -20 , PMFH 80 , PMFL 80 , TEA 85 , TEAQ 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | Tongue | Oval | ANSI/ASME B 1.20.1 | NPT | 20 mm | 3/4 in | 3.0 | 2 flanges | |
| | Flange set | PM 5 - 25 , PMC 5 -20 , PMFH 80 , PMFL 80 , TEA 85 , TEAQ 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | Tongue | Oval | ANSI/ASME B 1.20.1 | NPT | 25 mm | 1 in | 3.0 | 2 flanges | |
| | Flange set | EVR 20 - 25 , EVR 20-25 , EVRA 20 - 25 , FA 20 , PM 5 - 25 , PMC 5 -20 , PMFH 80 , PMFL 80 , TEA 85 , TEAQ 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | Tongue | Oval | EN 1254 | Soldering | 22 mm | - | 3.0 | 2 flanges | |
| | Flange set | EVR 20 - 25 , EVR 20-25 , EVRA 20 - 25 , FA 20 , PM 5 - 25 , PMC 5 -20 , PMFH 80 , PMFL 80 , TEA 85 , TEAQ 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | Tongue | Oval | ASME B 16.22 | Soldering | 22 mm | 7/8 in | 3.0 | 2 flanges | |
| | Flange set | EVR 20 - 25 , EVR 20-25 , EVRA 20 - 25 , FA 20 , PM 5 - 25 , PMC 5 -20 , PMFH 80 , PMFL 80 , TEA 85 , TEAQ 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | Tongue | Oval | EN 1254 | Soldering | 28 mm | - | 3.0 | 2 flanges | |
| | Flange set | EVR 20 - 25 , EVR 20-25 , EVRA 20 - 25 , FA 20 , PM 5 - 25 , PMC 5 -20 , PMFH 80 , PMFL 80 , TEA 85 , TEAQ 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | Tongue | Oval | ASME B 16.22 | Soldering | 28 mm | 1 1/8 in | 3.0 | 2 flanges | |
| | Flange set | EVR 20 - 25 , EVR 20-25 , EVRA 20 - 25 , FA 20 , PM 5 - 25 , PMC 5 -20 , PMFH 80 , PMFL 80 , TEA 85 , TEAQ 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | Tongue | Oval | EN 10220 | Butt weld | 20 mm | 3/4 in | 3.0 | 2 flanges | |
| | Flange set | EVR 20 - 25 , EVR 20-25 , EVRA 20 - 25 , FA 20 , PM 5 - 25 , PMC 5 -20 , PMFH 80 , PMFL 80 , TEA 85 , TEAQ 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | Tongue | Oval | EN 10220 | Butt weld | 25 mm | 1 in | 3.0 | 2 flanges | |
| | Flange set | EVR 20 - 25 , EVR 20-25 , EVRA 20 - 25 , FA 20 , PM 5 - 25 , PMC 5 -20 , PMFH 80 , PMFL 80 , TEA 85 , TEAQ 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | Tongue | Oval | EN 10220 | Butt weld | 32 mm | 1 1/4 in | 3.0 | 2 flanges | |
| | Flange set | EVR 20 - 25 , EVR 20-25 , EVRA 20 - 25 , FA 20 , PM 5 - 25 , PMC 5 -20 , PMFH 80 , PMFL 80 , TEA 85 , TEAQ 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | Tongue | Oval | ASME B 16.11 | Socket weld | 20 mm | 3/4 in | 3.0 | 2 flanges | |
| | Flange set | EVR 20 - 25 , EVR 20-25 , EVRA 20 - 25 , FA 20 , PM 5 - 25 , PMC 5 -20 , PMFH 80 , PMFL 80 , TEA 85 , TEAQ 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | Tongue | Oval | ASME B 16.11 | Socket weld | 25 mm | 1 in | 3.0 | 2 flanges | |
| | Flange set | EVR 20 - 25 , EVR 20-25 , EVRA 20 - 25 , FA 20 , PM 5 - 25 , PMC 5 -20 , PMFH 80 , PMFL 80 , TEA 85 , TEAQ 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | Tongue | Oval | ASME B 36.10M | Butt weld | 20 mm | 3/4 in | 3.0 | 2 flanges | |
| | Flange set | EVR 20 - 25 , EVR 20-25 , EVRA 20 - 25 , FA 20 , PM 5 - 25 , PMC 5 -20 , PMFH 80 , PMFL 80 , TEA 85 , TEAQ 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | Tongue | Oval | ASME B 36.10M | Butt weld | 25 mm | 1 in | 3.0 | 2 flanges | |
| | Flange set | EVR 20 - 25 , EVR 20-25 , EVRA 20 - 25 , FA 20 , PM 5 - 25 , PMC 5 -20 , PMFH 80 , PMFL 80 , TEA 85 , TEAQ 85 , TEAT 85 , TEVA 85 | Tongue | Oval | ASME B 36.10M | Butt weld | 32 mm | 1 1/4 in | 3.0 | 2 flanges | |